Zweireihige Zylinderrollenlager von Timken sind für erhöhte Belastbarkeit bei Radialbelastungen ausgelegt. Diese Lagertypen sind austauschbar, sodass die Abmessungen und der Durchmesser unter den Rollen (NNU-Ausführung) bzw. über den Rollen (NN-Ausführung) der ISO/DIN-Norm entsprechen. Für höhere Anforderungen an die Radialbelastbarkeit sind auch zweireihige Vollrollenlager erhältlich.
Timken zweireihige Zylinderrollenlager mit radialem Lagerspiel und Spreizring in der unteren Reihe