Menu

ティムケン®二列円筒ころ軸受

ティムケンの2列円筒ころ軸受は、ラジアル荷重を支えるための強度を高めるように設計されています。これらの軸受は互換性があり、ローラー下の寸法と直径(NNU型)およびローラー上の直径(NN型)はISO/DIN規格に準拠しています。ラジアル荷重を支える能力のニーズを満たすために、全装荷型の2列円筒ころ軸受もご用意しています。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 過負荷
  • 位置ずれ
  • 不均一な荷重

お客様の課題

  • 過負荷
  • 位置ずれ
  • 不均一な荷重

当社のソリューション

ティムケン製二列円筒ころ軸受、ラジアル内部すきまおよび下列に膨張リング付き

利点

  • 列間の半径方向の内部クリアランスにより、各ローラーに荷重がより均等に分散されます。
  • 拡張リングは、下段のローラーにかかる荷重と転がり運動を維持し、回転を維持するとともに、ローラーの滑りや傾きを防ぎます。

主な用途

  • ギア駆動
  • ローリングミルズ
  • 工作機械
  • コーンクラッシャー

リソース