Zespoły łożysk stożkowych typu E firmy Timken® wyznaczają nowe standardy w osiągach: charakteryzują się o 55% dłuższą żywotnością w porównaniu z wiodącymi na rynku konstrukcjami zawierającymi standardowe łożyska firmy Timken. Podwójne uszczelnienia wargowe znacząco zmniejszają ilość przedostających się zanieczyszczeń.  Dzięki dużej różnorodności rodzajów i rozmiarów, zespoły łożysk kulkowych mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie zastosowań przemysłowych i warunków roboczych.  Zespoły łożysk baryłkowych w stojakach składają się z niezawodnych łożysk baryłkowych oraz wytrzymałych opraw. Dzięki temu spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania przemysłu ciężkiego.  Łożyska wspornikowe układu napędowego są stosowane w lekkich pojazdach dostawczych typu pick-up, furgonetkach, autobusach szkolnych oraz dużych pojazdach ciężarowych.  Łożyska firmy Timken® do betoniarek drogowych zapewniają wysokie parametry użytkowe firmom budowlanym, które wymagają stałej sprawności swojego sprzętu.
To kompletne rozwiązanie zapewnia dłuższą trwałość i sprawdzoną niezawodność. |