Conducere
Timken Power Systems: Furnizorul de servicii complete care alimentează energia hidroelectrică
În timp ce energia solară și cea eoliană cresc, energia hidroelectrică – sursa inițială de energie regenerabilă – încă reprezintă 60% din energia regenerabilă generată la nivel global. Numai în SUA s-au investit 8 miliarde de dolari în ultimul deceniu pentru a renova și moderniza centralele hidroelectrice care au ajuns la sfârșitul duratei de viață inițiale.
Fiabilitatea acestor centrale este esențială pentru a menține comunitățile în funcțiune. La urma urmei, energia hidroelectrică este responsabilă pentru 40% din toate pornirile automate din SUA. O stație hidroelectrică necesită o putere inițială minimă pentru pornire, ceea ce o face sursa ideală pentru repunerea în funcțiune a stațiilor și rețelelor electrice după o întrerupere.
Tehnologie care maximizează investițiile pe termen lung ale comunităților în energia hidroelectrică
„Când vorbești de energie hidroelectrică, oamenii se gândesc la operațiuni masive precum Cascada Niagara sau Barajul Hoover”, spune Richard Pelczar, director de servicii comerciale în cadrul Timken Power Systems (TPS) și veteran de 30 de ani în industria energiei hidroelectrice. „Majoritatea hidrocentralelor se află în apropierea râurilor mai mici, unde cantitatea de apă care curge de la punctul de captare la cel de evacuare este redusă și există puțin spațiu sau deloc pentru stocarea apei. Multe dintre aceste hidrocentrale cu înălțime joasă depind de apa eliberată la barajele situate în amonte. Au fluxuri de apă sezoniere și mai puține fonduri disponibile pentru întreținerea continuă. Acelea sunt comunitățile în care avem cel mai mare impact.”
Multe comunități din SUA operează hidrocentrale construite inițial în anii 1980, când stimulentele pentru infrastructură au creat un boom de hidroelectricitate. La acea vreme, Philadelphia Gear, care acum face parte din Timken Power Systems, a furnizat unități de ultimă generație extrem de fiabile, ca piese originale sau ca un upgrade aftermarket.
Pelczar își amintește multe proiecte importante pe râurile Arkansas și Allegheny. Cel mai notabil, crede el, este furnizarea de dispozitive masive pentru creșterea vitezei planetare la Hidrocentrala Murray de pe râul Arkansas.

„Fiecare dintre cele două dispozitive pentru creșterea vitezei centralei cântărește aproximativ 122.000 kg și sunt mari ca niște locomotive”, spune el. „Sunt printre cele mai mari dispozitive epiciclice de creștere a vitezei hidrocentralelor din America de Nord și au fost proiectate în mod conservator pentru a transmite sarcini mari de cuplu cu eficiență ridicată și durată lungă de viață. Este meritul echipelor noastre de proiectare și producție faptul că aceste cutii de viteze încă funcționează impecabil după 30 de ani.”
În ciuda tehnologiei durabile, Pelczar observă că este importantă recondiționarea echipamentelor pentru o funcționare neîntreruptă, iar mulți clienți din industria energiei hidroelectrice fac asta acum. „Clienții apelează la noi pentru expertiză colectivă în sisteme electromecanice, astfel încât să poată obține tot ce au nevoie dintr-o singură sursă”, spune el.
Crearea unei noi categorii de servicii complete pentru sistemele de propulsie
Cunoștințele și capacitățile electromecanice complete ale TPS întrec orice categorie de servicii industriale. În schimb, creează o categorie de servicii complet nouă, care se adresează întregului sistem de propulsie, de la capăt la celălalt.
„Oferim un serviciu unic”, spune Pelczar. „Atunci când clientul poate lucra cu un singur punct de contact și are acces la tot ceea ce avem de oferit, proiectele complexe de reparații ale sistemului de propulsie devin mai ușor de realizat la timp și în limitele bugetului. Acest lucru este valabil în toate industriile – de la energia regenerabilă la tratarea apei, la prelucrarea alimentelor și la toate celelalte industrii esențiale.”
Promovarea unei stări constante de pregătire pentru familii și afaceri
Pe râul Allegheny din Pennsylvania, TPS lucrează în prezent cu Eagle Creek Renewable Energy la un proiect pe termen lung de modernizare a 26 de hidroturbine pentru o mai mare fiabilitate. Mai multe cutii de viteze personalizate au fost deja înlocuite, iar actualizările vor continua până când toate turbinele vor fi recondiționate.
În urma unor achiziții recente, Pelczar observă că TPS poate furniza noi motoare electrice care adaugă valoare pentru niște clienți precum Eagle Creek. „Experții în electricitate din echipa noastră pot îmbunătăți comenzile electrice pentru a ajuta motoarele, generatoarele și cutiile de viteze să funcționeze fără probleme”, spune el.
Într-un caz, TPS și-a folosit capacitățile colective pentru a ajuta Imperial Irrigation District, un furnizor de energie regenerabilă din California, să își îndeplinească misiunea de a le oferi clienților o „stare constantă de pregătire și predictibilitate”.
„Este exact zona noastră de expertiză”, spune Richard Brossia, specialist în clienți teritoriali. „Cu cât este mai critică aplicația, cu atât adăugăm mai multă valoare. Capacitățile noastre combinate în revizia cutiilor de viteze, repararea motoarelor electrice și expertiza în rulmenți îi permit companiei Imperial să livreze energie neîntreruptă pentru 150.000 de clienți din California rurală.”
Richard Brossia
Specialist în clienți teritoriali
_____________
„Este exact zona noastră de expertiză”, spune Richard Brossia, specialist în clienți teritoriali. „Cu cât este mai critică aplicația, cu atât adăugăm mai multă valoare. Capacitățile noastre combinate în revizia cutiilor de viteze, repararea motoarelor electrice și expertiza în rulmenți îi permit companiei Imperial să livreze energie neîntreruptă pentru 150.000 de clienți din California rurală.”
Pe lângă hidrocentrale, Timken și familia sa de mărci își folosesc expertiza în dezvoltarea de produse și ingineria de service pentru a promova surse regenerabile și în industria energiei eoliene și solare. Aflați mai multe despre cum Rulmenții Timken contribuie la viabilitatea energiei eoliene si despre cum Angrenajele melcate Cone Drive ajută fermele solare să urmărească soarele mai eficient.
Last Updated: 2021/11/19
Published: 2021/05/18