Liderança
Timken Power Systems: o provedor de serviços de ponta a ponta em energia hidrelétrica
Soluções de energia solar e eólica estão crescendo, mas a hidrelétrica – a fonte original de energia renovável – ainda responde por 60% da energia renovável gerada no mundo. Apenas nos EUA, US$ 8 bilhões foram investidos na última década para reparar e atualizar instalações hidrelétricas que estão chegando ao fim de suas vidas úteis iniciais.
A confiabilidade nessas instalações é crítica para manter as comunidades funcionando. Afinal, hidrelétricas são responsáveis por 40% de todos os “black starts” (simulações de desligamento) nos EUA. Uma estação hidrelétrica requer uma potência inicial mínima para iniciar a operação, tornando-a a fonte ideal para dar partida em estações de energia elétrica e redes que voltam a operar após um blecaute.
Tecnologia que maximiza os investimentos hidrelétricos de longo prazo das comunidades
“Quando se fala em hidrelétricas, as pessoas imaginam instalações gigantes como as Cataratas do Niágara ou a Represa Hoover”, diz Richard Pelczar, gerente de serviços comerciais da TPS (Timken Power Systems) e veterano de 30 anos no setor hidrelétrico. “A maioria das estações hidrelétricas fica perto de rios menores, onde a queda de água, da captação à saída, é baixa e há pouco ou nenhum armazenamento de água disponível. Muitas dessas estações hidrelétricas de baixa altura dependem da liberação de água em barragens localizadas a montante. Elas têm vazões de água sazonais e menos recursos disponíveis para manutenção contínua. É nessas comunidades que temos o maior impacto.”
Muitas comunidades americanas operam usinas hidrelétricas inicialmente construídas na década de 1980, quando os incentivos à infraestrutura criaram um corrida pela energia hidrelétrica. Na época, a Philadelphia Gear, agora parte da Timken Power Systems, fornecia acionamentos de última geração e alta confiabilidade como equipamentos originais ou atualização pós-venda.
Pelczar se lembra de muitos projetos influentes nos rios Arkansas e Allegheny. O mais notável, ele acredita, foi fornecer enormes ampliadores de velocidade planetária para a hidrelétrica de Murray, no rio Arkansas.
“Cada um dos dois ampliadores de velocidade da estação pesava quase 124 700 kg e eram tão grandes quanto locomotivas”, diz ele. “Eles estão entre os maiores ampliadores de velocidade epicicloidais para hidrelétrica na América do Norte e foram projetados de forma conservadora para transmitir cargas de alto torque com alta eficiência e longa vida útil. Graças às nossas equipes de engenharia de projeto e fabricação, essas caixas de transmissão ainda operam perfeitamente após 30 anos.”
Apesar da tecnologia de longa duração, Pelczar observa que é importante reparar os equipamentos para que o serviço seja ininterrupto e muitos clientes do setor estão fazendo isso agora. “Os clientes estão nos procurando em busca de conhecimento coletivo em sistemas eletromecânicos para que possam obter tudo o que precisam de uma única fonte”, afirma ele.
Criação de uma nova categoria de serviço de trem de força de ponta a ponta
O conhecimento eletromecânico completo e as capacidades da TPS transcendem qualquer categoria de serviço industrial individual. Em vez disso, estamos criando uma categoria de serviço completamente nova que abrange todo o sistema de trem de força, de ponta a ponta.
“Oferecemos um serviço exclusivo”, explica Pelczar. “Quando o cliente pode trabalhar com um único ponto de contato e ter acesso a tudo o que temos a oferecer, isso torna projetos complexos de reparo do sistema de transmissão mais fáceis de serem realizados dentro do prazo e do orçamento. Isso serve para todos os setores — de energia renovável a tratamento de água, processamento de alimentos e todos os outros setores essenciais.”
Promoção de um estado de prontidão constante para famílias e empresas
No rio Allegheny, na Pensilvânia, a TPS está trabalhando atualmente com a Eagle Creek Renewable Energy em um projeto de longo alcance para atualizar 26 turbinas hidrelétricas pata aumentar a confiabilidade. Várias unidades de caixa de transmissão personalizadas já foram substituídas e as atualizações continuarão até que todas as turbinas sejam reparadas.
Por meio de aquisições recentes, Pelczar observa que a TPS tem novos recursos de motores elétricos que agregam valor para clientes como a Eagle Creek. “Os especialistas em eletricidade da nossa equipe podem atualizar os controles elétricos e manter os motores, geradores e caixas de transmissão operando sem problemas”, afirma ele.
Em um caso, a TPS usou seus recursos coletivos para ajudar a Imperial Irrigation District, fornecedora de energia renovável sediada na Califórnia, a cumprir sua missão de oferecer aos clientes um ‘estado constante de prontidão e previsibilidade’.”
“Isso tem tudo a ver com o que fazemos”, diz Richard Brossia, especialista em contas do território. “Quanto mais crítica a aplicação, mais valor agregamos. Nossos recursos combinados em revisão de caixas de transmissão, reparo de motores elétricos e experiência em rolamentos permitem que a Imperial forneça energia ininterrupta para 150 000 clientes na zona rural da Califórnia.
Richard Brossia
Especialista em contas do território
_____________
“Isso tem tudo a ver com o que fazemos”, diz Richard Brossia, especialista em contas do território. “Quanto mais crítica a aplicação, mais valor agregamos. Nossos recursos combinados em revisão de caixas de transmissão, reparo de motores elétricos e experiência em rolamentos permitem que a Imperial forneça energia ininterrupta para 150 000 clientes na zona rural da Califórnia.
Além de energia hidrelétrica, a Timken e sua família de marcas também usam o desenvolvimento de produtos e a experiência em engenharia de serviços para promover energias renováveis nos setores eólico e solar. Saiba mais sobre como rolamentos Timken tornam a energia eólica mais viável e como os acionamentos de rosca sem fim da Cone Drive ajudam parques eólicos e solares a rastrear o sol de forma mais eficiente.
Published: 2021/05/24