팀켄 자동차용 씰은 휠 끝단에서 윤활유를 유지하고 오염 물질을 차단하여 대형, 중형 및 소형 차량을 포함한 모든 차량의 가동 시간과 효율성을 향상시킵니다. 모든 씰은 업계 표준을 충족하거나 능가합니다.
가혹한 작동 조건, 극한의 온도, 오염 및 높은 주행 거리는 휠 엔드 부품에 지속적인 압력을 가합니다. 씰이 손상되면 윤활유 손실과 이물질 침투로 마모가 가속화되고 예기치 않은 정비가 발생할 수 있습니다. 휠 엔드를 보호하고 고장을 방지하며 차량의 안전 운행을 보장하는 밀봉 솔루션이 필요합니다.
가혹한 작동 조건, 극한의 온도, 오염 및 높은 주행 거리는 휠 엔드 부품에 지속적인 압력을 가합니다. 씰이 손상되면 윤활유 손실과 이물질 침투로 마모가 가속화되고 예기치 않은 정비가 발생할 수 있습니다. 휠 엔드를 보호하고 고장을 방지하며 차량의 안전 운행을 보장하는 밀봉 솔루션이 필요합니다.
당사의 자동차용 밀봉 솔루션은 실제 주행 환경에서 안정적인 작동을 보장하도록 설계되었으며, 정밀한 밀봉 설계와 다양한 크기의 제품을 순정 부품 및 애프터마켓용으로 제공합니다. 당사 포트폴리오에는 상용차 및 경차용으로 검증된 휠 엔드 밀봉 설계가 포함되어 있으며, 손쉬운 설치, 향상된 오염 방지 기능 및 긴 밀봉 수명을 지원하는 다양한 옵션을 제공합니다. 제품 구성은 다음과 같습니다.
Timken® 자동차용 씰은 혹독한 실제 주행 환경에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계되어 차량의 예기치 않은 운행 중단을 유발할 수 있는 누출 및 오염을 줄여줍니다. 내구성이 뛰어난 작동면과 휠 끝단의 열 및 이물질 관리를 위한 설계 덕분에 긴 수명, 향상된 신뢰성, 그리고 다양한 차종에 걸친 손쉬운 표준화를 지원합니다.