ティムケン®自動車用シール

ティムケン・オートモーティブ・シールは、ホイールエンドにおける潤滑油の保持と異物混入の防止に貢献し、大型車、中型車、小型車を問わず、車両の稼働時間と効率性を向上させます。すべてのシールは業界基準を満たしているか、それを上回っています。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

過酷な運転条件、極端な温度、汚染、そして高走行距離は、ホイールエンド部品に常に大きな負荷をかけます。シールが破損すると、潤滑油の漏れや異物の侵入によって摩耗が加速し、予期せぬメンテナンスが必要になる場合があります。ホイールエンドを保護し、故障を防ぎ、車両の安全な走行を維持するには、適切なシーリングソリューションが必要です。

お客様の課題

過酷な運転条件、極端な温度、汚染、そして高走行距離は、ホイールエンド部品に常に大きな負荷をかけます。シールが破損すると、潤滑油の漏れや異物の侵入によって摩耗が加速し、予期せぬメンテナンスが必要になる場合があります。ホイールエンドを保護し、故障を防ぎ、車両の安全な走行を維持するには、適切なシーリングソリューションが必要です。

当社のソリューション

当社の自動車用シーリングソリューションは、実際の使用環境下での信頼性の高い動作を実現するよう設計されています。純正部品およびアフターマーケット用途向けに、幅広いサイズで精密なシーリング設計をご用意しています。当社の製品ポートフォリオには、商用車および小型車向けの実績あるホイールエンド設計が含まれており、取り付けの容易化、汚染物質の侵入防止性能の向上、シール寿命の延長をサポートするオプションもご用意しています。設計例は以下のとおりです。

  • プレミアムホイールエンドシール:幅広い温度範囲で優れた性能を発揮する先進的な素材を採用し、強力な異物侵入防止機能と正確な取り付けを実現します。
  • 標準ホイールエンドシール:頑丈な構造により耐久性と効果的な熱伝達を実現し、マルチリップ構造による異物混入防止システムを備えています。
  • レザー製ホイールエンドシール:摩耗または損傷したスピンドルに新しい走行面を提供するスリーブを備えた、過酷な使用環境向け設計。
  • 軽自動車用シール:強化ケースにより取り付け時の損傷を軽減し、追加の設計機能により異物の侵入を抑制し、スピンドルのわずかな不完全性がある場合でもシール性能を維持します。

 

利点

Timken®の自動車用シールは、過酷な実環境下での性能を発揮するように設計されており、車両の予期せぬ故障につながる漏れや汚染を軽減します。耐久性に優れた摺動面と、ホイール端部での熱や異物を適切に管理する設計により、長寿命化、信頼性の向上、そして多様な車両群における標準化の容易化を実現します。

 

主な用途

  • 商用車(純正部品およびアフターマーケット部品)
  • 軽・中型車両(純正部品およびアフターマーケット部品)

リソース