Garnituri auto Timken®

Garniturile auto Timken ajută la menținerea lubrifierii și la blocarea contaminanților la capătul roții — susținând timpul de funcționare și eficiența flotei pentru vehiculele grele, medii și ușoare. Toate garniturile îndeplinesc sau depășesc standardele din industrie.

Provocările dumneavoastră

Soluțiile noastre

Beneficii

Aplicații cheie

Condițiile dure de funcționare, temperaturile extreme, contaminarea și kilometrajul ridicat pun o presiune constantă asupra componentelor capetelor roților. Atunci când o etanșare se defectează, pierderea lubrifiantului și pătrunderea resturilor pot accelera uzura și pot declanșa lucrări de întreținere neplanificată. Aveți nevoie de soluții de etanșare care să protejeze capetele roților, să prevină defecțiunile și să ajute la menținerea vehiculelor în siguranță pe drum.

Provocările tale

Condițiile dure de funcționare, temperaturile extreme, contaminarea și kilometrajul ridicat pun o presiune constantă asupra componentelor capetelor roților. Atunci când o etanșare se defectează, pierderea lubrifiantului și pătrunderea resturilor pot accelera uzura și pot declanșa lucrări de întreținere neplanificată. Aveți nevoie de soluții de etanșare care să protejeze capetele roților, să prevină defecțiunile și să ajute la menținerea vehiculelor în siguranță pe drum.

Soluțiile noastre

Soluțiile noastre de etanșare pentru industria auto sunt proiectate pentru o funcționare fiabilă în condiții reale — cu modele de etanșare de precizie disponibile într-o gamă largă de dimensiuni pentru echipamente originale și aplicații aftermarket. Portofoliul nostru include modele dovedite de capete de roată pentru vehicule comerciale și ușoare, inclusiv opțiuni care facilitează instalarea, excluderea îmbunătățită a contaminanților și o durată de viață mai lungă a etanșării. Modelele includ:

  • Garnituri premium pentru capetele roților: Conțin materiale avansate care susțin performanța pe o gamă largă de temperaturi, precum și excluderea puternică a contaminanților și instalarea precisă.
  • Garnituri standard la capătul roților: Construcția robustă asigură durabilitatea și transferul eficient de căldură, cu un sistem de excludere a contaminării cu mai multe buze.
  • Garnituri din piele pentru capetele roților: Modele pentru utilizare intensă, cu manșoane care oferă o nouă suprafață de rulare pentru axurile uzate sau deteriorate.
  • Garnituri pentru vehicule ușoare: Carcasele ranforsate ajută la reducerea daunelor la instalare, în timp ce caracteristicile suplimentare de design ajută la reducerea pătrunderii resturilor și susțin etanșarea acolo unde există imperfecțiuni minore ale axului.

 

Beneficii

Garniturile auto Timken® sunt construite pentru a funcționa în condiții dure, din lumea reală, contribuind la reducerea scurgerilor și a contaminării care pot scoate vehiculele din funcțiune în mod neașteptat. Cu suprafețe de rulare durabile și designuri care ajută la gestionarea căldurii și a resturilor la capătul roții, acestea susțin o durată de viață mai lungă, o fiabilitate îmbunătățită și o standardizare mai ușoară în cadrul flotelor mixte.

 

Aplicații cheie

  • Vehicule comerciale (echipamente originale și piese aftermarket)
  • Vehicule ușoare și medii (echipamente originale și piese aftermarket)

Resurse