Joints d’étanchéité automobiles Timken®

Les joints d’étanchéité Timken Automotive contribuent à maintenir la lubrification et à bloquer les contaminants au niveau des roues, optimisant ainsi la disponibilité et l’efficacité des flottes de véhicules lourds, moyens et légers. Tous les joints respectent ou dépassent les normes de l’industrie.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

Les conditions d’utilisation difficiles, les températures extrêmes, la contamination et le kilométrage élevé exercent une pression constante sur les composants des roues. En cas de défaillance d’un joint, la perte de lubrifiant et l’infiltration de débris peuvent accélérer l’usure et entraîner des interventions de maintenance imprévues. Vous avez besoin de solutions d’étanchéité qui protègent les roues, préviennent les défaillances et contribuent à maintenir les véhicules en circulation en toute sécurité.

Vos défis

Les conditions d’utilisation difficiles, les températures extrêmes, la contamination et le kilométrage élevé exercent une pression constante sur les composants des roues. En cas de défaillance d’un joint, la perte de lubrifiant et l’infiltration de débris peuvent accélérer l’usure et entraîner des interventions de maintenance imprévues. Vous avez besoin de solutions d’étanchéité qui protègent les roues, préviennent les défaillances et contribuent à maintenir les véhicules en circulation en toute sécurité.

Nos solutions

Nos solutions d’étanchéité automobile sont conçues pour un fonctionnement fiable en conditions réelles, avec des joints de précision disponibles dans une large gamme de dimensions pour les équipements d’origine et le marché de la rechange. Notre gamme comprend des joints de roue éprouvés pour véhicules utilitaires et légers, avec des options facilitant l’installation, améliorant l’étanchéité et prolongeant la durée de vie des joints. Exemples de modèles :

  • Joints d’extrémité de roue haut de gamme : Fabriqués à partir de matériaux de pointe, ils offrent des performances optimales sur une large plage de températures, une forte étanchéité aux contaminants et une installation précise.
  • Joints d’extrémité de roue standard : leur construction robuste assure durabilité et transfert de chaleur efficace, grâce à un système d’exclusion de contamination à lèvres multiples.
  • Joints d’extrémité de roue en cuir : Conception robuste avec manchons offrant une nouvelle surface de roulement pour les axes usés ou endommagés.
  • Joints pour véhicules légers : les boîtiers renforcés contribuent à réduire les dommages liés à l’installation, tandis que des caractéristiques de conception supplémentaires contribuent à réduire l’intrusion de débris et à assurer l’étanchéité même en cas d’imperfections mineures de la broche.

 

Avantages

Les joints automobiles Timken® sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles, contribuant à réduire les fuites et la contamination susceptibles d’immobiliser les véhicules de manière inattendue. Grâce à leurs surfaces de roulement durables et à leur conception qui favorise la dissipation de la chaleur et l’accumulation de débris au niveau des roues, ils garantissent une durée de vie prolongée, une fiabilité accrue et une standardisation simplifiée pour les flottes mixtes.

 

Applications clés

  • Véhicules utilitaires (équipement d’origine et pièces de rechange)
  • Véhicules légers et moyens (équipement d’origine et pièces de rechange)

Ressources