팀켄(Timken) 단열 테이퍼 롤러 베어링은 인치 및 미터법 규격과 다양한 조립품을 시장에서 가장 폭넓게 제공하며, 까다로운 산업 및 자동차 분야에서 탁월한 성능과 내구성을 발휘하도록 설계되었습니다. 방사형 및 축 방향 하중을 모두 견딜 수 있도록 설계된 이 고품질 베어링은 정밀한 정렬과...
팀켄 항공기 착륙 휠 테이퍼 롤러 베어링은 항공 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 정밀하게 설계되었습니다. 탁월한 강도와 신뢰성을 위해 설계된 이 베어링은 착륙 및 지상 활주 중 발생하는 무거운 방사형 및 축 방향 하중을 견뎌내어 원활한 작동과 안전성을 보장합니다. 첨단...
팀켄의 복열 테이퍼 롤러 베어링은 다양한 인치 및 미터법 규격으로 제공되며, 기어박스, 건설 장비, 철도 차량과 같이 높은 하중 지지력과 안정적인 작동이 요구되는 분야에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 정밀 가공된 두 줄의 테이퍼 롤러를 특징으로 하는 이 베어링은 마찰과 마모를...
팀켄 4열 테이퍼 롤러 베어링은 까다로운 산업 환경에서 최대 하중 용량과 내구성을 제공하도록 설계되었습니다. 높은 레이디얼 및 축 방향 하중을 견딜 수 있도록 설계된 이 베어링은 신뢰성과 정밀도가 중요한 압연기, 금속 가공 및 중장비에 이상적입니다. 첨단 소재와 최적화된 형상을 통해...
철도, 자동차, 석유 및 가스, 풍력 에너지 시장 전반에 걸쳐 당사는 여러 베어링 구성 요소를 하나의 사전 조립된 장치로 결합한 맞춤형 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. 이러한 고성능 베어링 어셈블리는 철도 화물차 및 여객차, 승용차 및 트럭, 상용 트럭 및 트레일러 휠...
팀켄(Timken)의 매칭형 단열 테이퍼 롤러 베어링은 정밀한 정렬, 최적의 하중 분담, 그리고 쌍으로 된 베어링 배열이 필요한 응용 분야에서 향상된 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 까다로운 산업, 자동차 및 중장비 환경에 맞춰 설계된 이 베어링은 마찰과 마모를 최소화하면서 방사형 및 축 방향...
저희의 다양한 온라인 도구들을 통해, 설계 엔지니어들이 더 스마트하고 신속하며 정확하게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
당사의 온라인 영업 및 대리점 찾기 도구를 이용하시면, 방문객 여러분은 전 세계 어디서든 가장 가까운 Timken 영업 지점 및 공인 베어링 대리점을 손쉽게 찾으실 수 있습니다.