음식 및 음료

폭넓은 경험, 안전성, 혁신

안전하고 효율적이며 위생적인 ​​제조는 고객과 공중의 건강은 물론 사업의 지속 가능성에 매우 중요합니다. 타협 없는 안전 기준이 핵심이지만, 수익성 있는 가동 시간 또한 필수적입니다. 이러한 요구 사항을 충족하려면 장비는 화학 세척, 고온 및 빠른 처리 속도와 같은 일상적인 환경 조건을 견딜 수 있을 만큼 견고해야 합니다.

당사는 FDA 및 USDA 규정과 IP69K 요구 사항을 잘 이해하고 있습니다. 100년이 넘는 엔지니어링 전문 지식과 프리미엄 식품 및 음료 제품과 서비스의 포괄적인 포트폴리오를 바탕으로, 전 세계 유수의 장비 제조업체 및 식품 가공업체와 협력하여 차세대 식품 안전 애플리케이션을 혁신하고 있습니다.

식품 안전 제조를 위한 프리미엄 제품 라인

취급 및 포장: 대량 생산 작업에서 품질과 안전을 최우선으로 고려합니다.

대량의 신선 식재료를 처리할 때는 계획되지 않은 가동 중단이 발생할 여유가 없습니다. 제품을 한 단계에서 다음 단계로 이동시키는 컨베이어, 위생적인 ​​세척 탱크, 단일 회전식 덤퍼, 크기 분류, 선별, 계량 장비 및 포장 기계는 모두 최종 목표인 소비자에게 바로 판매할 수 있는 고품질 제품을 생산하기 위해 원활하고 동기화된 상태로 작동해야 합니다.

저희 제품은 이 분야에서 탁월한 성능을 자랑합니다. Timken® Poly- Round® 베어링과 스테인리스 스틸 하우징 유닛, IP69K 등급의 Cone Drive® 기어 드라이브, 그리고 Rollon® 멀티모션 라인 및 로드 엔드는 수십 년 동안 식품 제조업체들이 증가하는 인구에게 안전하게 식량을 공급할 수 있도록 지원해 왔습니다.

열처리: 유지보수 비용 절감

요리사라면 누구나 주방에서 가장 위험한 순간(사람과 음식 모두에게)은 고온이나 극저온과 관련된 상황이라는 것을 알고 있습니다. 그리고 이러한 과정을 산업화하면 위험은 훨씬 더 커집니다. 오븐, 튀김기, 보일러, 찜기, 냉장고, 냉동고는 이러한 장비를 유지 관리하는 직원과 그 부품을 다루는 사람들에게 가혹하고 힘든 환경을 제공합니다.

수십 년에 걸쳐 식품 가공 고객과의 협력을 통해 극한 온도에서도 견딜 수 있도록 설계된 무윤활, 무보수 베어링과 IP69K 등급의 기어 드라이브를 포함한 다양한 솔루션을 개발해 왔습니다.

그 결과는 무엇일까요? 더욱 효율적인 생산 라인, 더 높은 품질의 제품, 그리고 당신과 직원들의 더욱 큰 안심입니다.

기계적 처리: 현대적인 주방의 효율화

원재료를 가득 실은 트럭을 고객이 알고 사랑하는 편리한 가공식품으로 만들려면 무엇이 필요할까요? 압출기, 믹서, 필러, 발골기, 슬라이서 등 산업용 기계들이 식재료가 주방에 도착하기 전에 미리 가공함으로써 시간을 최소화해 줍니다.

고객 여러분이 가치 제안을 실현할 수 있도록 내식성 베어링 및 체인, 무윤활 베어링, 간편한 교체형 커플링 등 다양한 솔루션을 개발했습니다.

왜냐하면 시설 내에서 모든 과정이 더 빠르고 안정적으로 진행될수록 고객이 주방에서 보내는 시간이 줄어들기 때문입니다.

혁신적인 식품 안전 제품

Timken ® IP69K 위생 장착형 볼 베어링:
수상 경력에 빛나는 고객 협업

때때로 고객과의 협업을 통해 업계 전체의 기준을 한 단계 높이는 혁신적인 신제품이 탄생하기도 합니다. IP69K 위생 장착형 볼 베어링이 바로 그러한 사례입니다.

이 완전 스테인리스 베어링은 밀폐형 엔드 커버 없이 IP69K 방수 및 방진 등급을 갖추고 있으며, FDA 규정을 준수하는 설계입니다. 이 장치는 3중 립 씰이 있는 플링거를 사용하여 오염 물질을 차단하고 고압 분사로부터 씰을 보호합니다. 이러한 혁신적인 설계 덕분에 엔드 커버가 필요 없어 작업자는 고압 분사로 베어링을 직접 세척할 수 있습니다. 또한, 이 장치는 윤활유를 내부에 완벽하게 밀봉하고 오염 물질 유입 가능성을 줄이도록 설계되었습니다.

IP69K 위생 장착형 볼 베어링은 베어링 전문가 협회로부터 “제품 디자인 혁신 우수상”을 수상했습니다.