Leadership
Capacités uniques pour la robotique
Les premiers robots industriels ont été programmés il y a 50 ans pour effectuer des tâches répétitives en usine. Les contributions des robots d’aujourd’hui sont beaucoup plus diverses. Ils déplacent efficacement les matériaux dans les entrepôts, aident à effectuer des opérations chirurgicales vitales, et utilisent des télescopes à la pointe de la technologie pour découvrir les mystères de l’univers.
L’automatisation est l’un des plus grands marchés desservis par Timken, juste derrière les énergies renouvelables. L’entreprise a bâti sa solide position de leader en acquérant des sociétés de transport d’électricité dotées de gammes de produits et d’expertises techniques complémentaires. Avec l’ajout récent de SPINEA, Timken élargit son portefeuille leader de réducteurs et d’actionneurs pour répondre aux besoins changeants des clients en robotique.
En fait, l’ajout de SPINEA au portefeuille de transmissions de puissance de Timken donne aux clients en robotique du monde entier un meilleur accès aux solutions pour les robots industriels milieu de gamme.
SPINEA est le seul producteur européen de réducteurs cycloïdaux de précision et d’actionneurs, le seul producteur mondial de petits réducteurs cycloïdaux robotiques de haute précision, et l’un des deux seuls fournisseurs capables de couvrir les six axes des robots à charge utile petite, faible et moyenne.
Personnalisation pour une efficacité maximale
Lors de la création de SPINEA en 1997 à Prešov, en Slovaquie, l’objectif principal des fondateurs était « d’éliminer les défaillances opérationnelles » des robots industriels. Au cours des décennies qui ont suivi, les ingénieurs de SPINEA ont développé deux gammes de produits de base qui prennent en charge des applications allant des manettes de simulateur de vol aux systèmes de contrôle robotique d’usine.
Les réducteurs TwinSpin® et les actionneurs DriveSpin® sont personnalisables aux configurations uniques de chaque robot. Ils sont conçus et fabriqués pour optimiser la précision reproductible et le mouvement dynamique des bras, tout en réduisant le bruit et les vibrations globales de chaque système. Le résultat est une plus grande efficacité et une plus grande durabilité d’un équipement qui fonctionne simplement mieux et dure plus longtemps.
| RÉDUCTEUR TWINSPIN® Système d’engrenages dans lequel l’arbre entraîné tourne plus lentement que les arbres moteurs. | ACTIONNEURS DRIVESPIN® Dispositif qui convertit l’énergie en énergie mécanique qui peut contrôler le mouvement. |
![]() |
![]() |
| CONCEPTION Intègre un réducteur de haute précision et un roulement à axe radial dans une seule unité compacte. | CONCEPTION Servo-actionneur compact avec capacité de couplage de basculement élevée et roulement intégré. |
| APPLICATIONS Automatisation industrielle, machines-outils, systèmes de navigation, fabrication textile, traitement du verre | APPLICATIONS Robots 6 axes, robots portiques, machines CNC, équipement médical, aérospatial, semi-conducteurs |
Solutions de transmission de puissance pour un monde automatisé
Les concepteurs de robots industriels font désormais confiance à Timken pour de multiples solutions de transmission de puissance, souvent au sein du même système. Les réducteurs cycloïdaux sont idéaux pour les applications avec des exigences de couplage et de charge plus élevées. Les solutions d’engrenages harmoniques de Cone Drive prennent en charge les applications plus légères. Les deux sociétés partagent la même capacité de conception de solutions d’engrenages de haute précision pour les systèmes robotiques complexes.
Kurt Gamelin est président de Cone Drive, un chef de file mondial en technologie d’engrenage de précision acquis par Timken en 2018. Il est également responsable de l’activité de SPINEA et affirme que, collectivement, Cone Drive, SPINEA et Rollon, une autre marque de Timken, peuvent « être la seule source d’engrenages, d’actionneurs et de mouvements linéaires pour tout client robotique créant une technologie révolutionnaire ».
« Les solutions Cone Drive et SPINEA sont également adjacentes aux unités robotiques de transfert de Rollon qui permettent aux robots de « marcher » le long d’un septième axe », explique Gamelin. « Et grâce à Timken, nous avons une présence mondiale et les relations nécessaires pour présenter nos solutions différenciées aux clients du monde entier.
« SPINEA dispose d’une direction expérimentée, de solides capacités d’ingénierie et de fabrication, et d’une équipe talentueuse », poursuit Gamelin. « Nous avons des opportunités passionnantes de grandir ensemble. »
La large gamme de produits de transmission de puissance adjacents de Timken répond à une gamme variée de besoins en mouvements industriels des clients du monde entier. Découvrez comment les marques acquises par la société, telles que Philadelphia Gear, PT Tech, Torsion Control et Lovejoy, proposent des solutions globales pour les concepteurs de bateaux de travail.
Published: 2022/08/10