Timken ® Uni-Pac ™

El Timken UniPac es un conjunto de rodamientos de rodillos cónicos de dos hileras diseñado para vehículos comerciales y de servicio mediano, donde la reducción de peso y el rendimiento son fundamentales. Preajustado, presellado y prelubricado con grasa multiusos de alta calidad, el UniPac elimina el ajuste manual del rodamiento y reduce el número de componentes para simplificar la instalación y el mantenimiento. Un rango de ajuste reducido del rodamiento ayuda a prolongar la vida útil del rodamiento y del sistema, mientras que el diseño optimizado ofrece una alta densidad de potencia: mayor rendimiento en un paquete compacto y ligero. Las opciones de diseño disponibles incluyen acero templado o cementado, grasa estándar o supersellada y lubricación con aceite para satisfacer una amplia gama de requisitos de aplicación.

Beneficios

Aplicaciones clave

  • El paquete de rodamientos preajustados, presellados y prelubricados elimina la necesidad de ajuste manual de los rodamientos y cuenta con menos componentes, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento.
  • Cuenta con un rango de ajuste de rodamientos reducido para una mayor vida útil de los rodamientos y del sistema.
  • El diseño optimiza el peso y el embalaje para lograr una alta densidad de potencia: mayor rendimiento en un paquete más pequeño.
  • Entre las opciones de diseño adicionales se incluyen acero templado o cementado, y lubricación con grasa y aceite estándar o súper sellado.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

  • El paquete de rodamientos preajustados, presellados y prelubricados elimina la necesidad de ajuste manual de los rodamientos y cuenta con menos componentes, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento.
  • Cuenta con un rango de ajuste de rodamientos reducido para una mayor vida útil de los rodamientos y del sistema.
  • El diseño optimiza el peso y el embalaje para lograr una alta densidad de potencia: mayor rendimiento en un paquete más pequeño.
  • Entre las opciones de diseño adicionales se incluyen acero templado o cementado, y lubricación con grasa y aceite estándar o súper sellado.

Aplicaciones clave

Extremos de las ruedas de camiones y remolques de vehículos comerciales y de servicio mediano

Recursos