Timken ® Uni-Pac

Le roulement Timken UniPac est un ensemble de roulements à rouleaux coniques à deux rangées conçu pour les véhicules utilitaires et poids lourds où la réduction du poids et les performances sont essentielles. Préréglé, pré-étanchéifié et pré-lubrifié avec une graisse multi-usages de haute qualité, l’UniPac élimine tout réglage manuel des roulements et réduit le nombre de composants, simplifiant ainsi l’installation et la maintenance. Une plage de réglage réduite contribue à prolonger la durée de vie des roulements et du système, tandis que sa conception optimisée offre une densité de puissance élevée : des performances accrues dans un format compact et léger. Différentes options sont disponibles : acier trempé ou cémenté, graisse standard ou ultra-étanchéifiée et lubrification à l’huile, afin de répondre à un large éventail d’exigences.

Avantages

Applications clés

  • Le kit de roulements préréglés, pré-scellés et pré-lubrifiés élimine le besoin de réglage manuel des roulements et comporte moins de composants, simplifiant ainsi l’installation et la maintenance.
  • Comporte une plage de réglage des roulements réduite pour une durée de vie accrue des roulements et du système.
  • La conception optimise le poids et l’encombrement pour une densité de puissance élevée – des performances accrues dans un format plus compact.
  • Les options de conception supplémentaires comprennent l’acier trempé ou cémenté, la lubrification à la graisse et à l’huile standard ou ultra-scellée.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

  • Le kit de roulements préréglés, pré-scellés et pré-lubrifiés élimine le besoin de réglage manuel des roulements et comporte moins de composants, simplifiant ainsi l’installation et la maintenance.
  • Comporte une plage de réglage des roulements réduite pour une durée de vie accrue des roulements et du système.
  • La conception optimise le poids et l’encombrement pour une densité de puissance élevée – des performances accrues dans un format plus compact.
  • Les options de conception supplémentaires comprennent l’acier trempé ou cémenté, la lubrification à la graisse et à l’huile standard ou ultra-scellée.

Applications clés

Extrémités de roues de camions et de remorques pour véhicules utilitaires et poids lourds

Ressources