Timken UniPacは、軽量化と性能が重要な中型車両および商用車向けに設計された2列テーパーローラーベアリングパッケージです。あらかじめ設定、密封、そして高品質の多目的グリースで潤滑されたUniPacは、手動によるベアリング調整を不要にし、部品点数を削減することで、設置とメンテナンスを簡素化します。ベアリング設定範囲の縮小により、ベアリングとシステムの寿命が延び、最適化された設計により、コンパクトで軽量なパッケージながら高い出力密度と優れた性能を実現します。幅広い用途要件に対応するため、焼入れ鋼または浸炭鋼、標準または超密封グリース、オイル潤滑など、様々な設計オプションをご用意しています。
中型トラックおよび商用トラック・トレーラー用ホイールエンド