Menu

ティムケン®ソリッドブロックマウント型球面玉軸受

ティムケン製ソリッドブロックマウント型球面ころ軸受は、過酷な用途において比類のない強度と信頼性を発揮します。重荷重、ミスアライメント、厳しい運転条件に対応するよう設計されたこれらの軸受は、頑丈な一体型ハウジングを採用することで、設置を簡素化し、メンテナンスのダウンタイムを削減します。高度なシールオプションと内部に搭載された高品質のティムケン製球面ころ軸受により、優れた防汚性能と長寿命を実現します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 残骸と汚染
  • 振動装置
  • 衝撃荷重

お客様の課題

  • 残骸と汚染
  • 振動装置
  • 衝撃荷重

当社のソリューション

ティムケン社製ソリッドブロックマウント球面ころ軸受は、鋳鋼またはステンレス鋼製のハウジング、ロック機構、完全なマルチポイントシールソリューション、および補助カバーを備えています。

利点

  • 汚染物質の侵入を防ぎます
  • 湿潤環境や汚れた環境下でも優れた密閉性を発揮します。
  • グリース保持力を向上させます
  • 稼働時間を最大化し、総所有コストを削減する

主な用途

  • ファンと送風機
  • コンベア
  • 製鉄所
  • 林業およびペレット工場
  • 鉱山設備

リソース