ティムケンのアンギュラ玉軸受は、高速回転と複合荷重処理を必要とする用途向けに設計されています。これらの軸受は、独自の接触角により、ラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を支えることができます。ティムケンの高度なエンジニアリングにより、優れた剛性、摩擦の低減、そして過酷な条件下での最適な性能が保証されます。単列および複列構成で提供されるティムケンのアンギュラ玉軸受は、精度と効率が重要な業界において、卓越した耐久性と信頼性を提供します。
ティムケン社製アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重とアキシャル荷重の組み合わせに対応するように設計されています。