El conjunto espaciador Timken® 2TS-IM con montaje indirecto está diseñado para un control axial preciso y un rendimiento fiable en aplicaciones industriales como reductores de velocidad y maquinaria. Compuesto por dos rodamientos de una hilera con espaciadores de anillo interior y exterior, el conjunto viene preajustado para establecer la holgura axial (BEP) o la precarga (BPL), eliminando el ajuste manual y simplificando la instalación, a la vez que garantiza un rendimiento constante del rodamiento y una larga vida útil.
Este conjunto de rodamientos, compuesto por dos rodamientos de una hilera con espaciadores anulares internos y externos, controla con precisión el posicionamiento axial y el rendimiento. En ciertas aplicaciones, un reborde en la carcasa del rodamiento sustituye al espaciador anular externo para simplificar el diseño. Se utilizan espaciadores de acero para establecer la holgura axial (BEP) o la precarga (BPL), lo que permite optimizar el conjunto para el control de la carga, la rigidez y la fiabilidad a largo plazo en diversas condiciones de funcionamiento.
Ideal para aplicaciones exigentes como bombas y motores de pistones axiales hidrostáticos, este conjunto de rodamientos ofrece una distribución de carga fiable, un diseño compacto y un rendimiento constante en entornos de alta fuerza axial. Esta configuración monta dos rodamientos de una hilera en tándem, con espaciadores de anillo interior y exterior de precisión preajustados de fábrica para establecer la holgura axial (BEP) o la precarga (BPL).
A través de nuestro conjunto de herramientas en línea, ayudamos a los ingenieros de diseño a trabajar de manera más inteligente, rápida y precisa.
Herramientas de ingeniería
CAD Drawings
Conocimiento y soporte
Nuestro localizador de ventas en línea y de distribuidores permite a los visitantes encontrar fácilmente su punto de venta Timken más cercano y a los distribuidores autorizados de rodamientos en todo el mundo.
Encontrar un distribuidor
Encuentre una oficina de ventas
Solicitar un presupuesto
Contacte a Timken