Timken® 2TS-IM 간접 장착형 스페이서 어셈블리는 기어 감속기 및 기계류와 같은 산업 분야에서 정밀한 축 제어와 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 내륜 및 외륜 스페이서가 있는 두 개의 단열 베어링으로 구성된 이 어셈블리는 벤치 엔드 플레이(BEP) 또는 프리로드(BPL)가 미리 설정되어 있어 수동 조정이 필요 없고 설치가 간편하며, 일관된 베어링 성능과 긴 수명을 보장합니다.
내륜 및 외륜 스페이서가 장착된 두 개의 단열 베어링으로 구성된 이 베어링 어셈블리는 축 방향 위치 및 성능을 정밀하게 제어합니다. 특정 용도에서는 설계 단순화를 위해 베어링 하우징의 숄더가 외륜 스페이서를 대체하기도 합니다. 강철 스페이서는 벤치 엔드 플레이(BEP) 또는 베어링 예압(BPL)을 설정하는 데 사용되어 다양한 작동 조건에서 하중 제어, 강성 및 장기 신뢰성을 최적화할 수 있습니다.
이 베어링 어셈블리는 유압식 축 피스톤 펌프 및 모터와 같은 까다로운 응용 분야에 이상적이며, 고장력 환경에서 안정적인 하중 분산, 컴팩트한 크기 및 일관된 성능을 제공합니다. 이 구성은 두 개의 단열 베어링을 직렬로 장착하며, 정밀하게 제작된 내륜 및 외륜 스페이서를 공장에서 미리 설정하여 벤치 엔드 플레이(BEP) 또는 예압(BPL)을 설정합니다.
저희의 다양한 온라인 도구들을 통해, 설계 엔지니어들이 더 스마트하고 신속하며 정확하게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
당사의 온라인 영업 및 대리점 찾기 도구를 이용하시면, 방문객 여러분은 전 세계 어디서든 가장 가까운 Timken 영업 지점 및 공인 베어링 대리점을 손쉽게 찾으실 수 있습니다.