L'ensemble d'entretoises Timken® 2TS-IM à montage indirect est conçu pour un contrôle axial précis et des performances fiables dans les applications industrielles telles que les réducteurs et les machines. Composé de deux roulements à une rangée avec entretoises annulaires intérieure et extérieure, cet ensemble est préréglé pour établir le jeu axial (BEP) ou la précharge (BPL), éliminant ainsi tout réglage manuel et simplifiant l'installation, tout en garantissant des performances constantes et une longue durée de vie.
Composé de deux roulements à une rangée associés à des entretoises annulaires intérieure et extérieure, cet ensemble de roulement assure un contrôle précis du positionnement axial et des performances. Dans certaines applications, un épaulement dans le logement du roulement remplace l'entretoise annulaire extérieure afin de simplifier la conception. Des entretoises en acier permettent de définir le jeu axial (BEP) ou la précharge du roulement (BPL), optimisant ainsi l'ensemble pour le contrôle de la charge, la rigidité et la fiabilité à long terme dans diverses conditions de fonctionnement.
Idéal pour les applications exigeantes telles que les pompes et moteurs hydrostatiques à pistons axiaux, cet ensemble de roulements assure une répartition fiable de la charge, un encombrement réduit et des performances constantes dans les environnements à forte poussée. Cette configuration comprend deux roulements à une rangée montés en tandem, avec des entretoises de précision pour les bagues intérieure et extérieure préréglées en usine pour définir le jeu axial (BEP) ou la précharge (BPL).
Grâce à notre suite d’outils en ligne, nous aidons les ingénieurs de conception à travailler de manière plus intelligente, plus rapide et plus précise.
Notre outil de localisation des points de vente et des distributeurs en ligne permet aux visiteurs de trouver aisément le point de vente Timken le plus proche, ainsi que les distributeurs de roulements agréés, partout dans le monde.
Trouver un distributeur
Trouver un bureau de vente
Demander un devis
Contacter Timken