Los rodamientos Timken de doble hilera no ajustables (TNA) cuentan con caras estrechas de pista interior extendida que eliminan la necesidad de un espaciador de pista interior independiente. Este diseño innovador reduce el tiempo y la complejidad del montaje, lo que los hace ideales para maquinaria de alto rendimiento. Con una holgura integrada que proporciona un rango de ajuste estándar, estos rodamientos ofrecen una solución para numerosas aplicaciones de rodamientos fijos o flotantes en sectores como la fabricación, la minería, la maquinaria de construcción y los sistemas de transmisión de potencia.
Estos rodamientos cuentan con una pista interior doble de una sola pieza y dos pistas exteriores simples, y generalmente se suministran completos con un espaciador para la pista exterior como un conjunto preajustado. Se pueden utilizar en posiciones fijas en aplicaciones de ejes giratorios o en posiciones flotantes para aplicaciones de carcasas giratorias en ejes estacionarios.
Los rodamientos de rodillos cónicos Timken con doble pista exterior (TDO) ofrecen una estabilidad excepcional, una alta capacidad de carga y una larga vida útil en aplicaciones industriales exigentes. Gracias a sus dos filas de rodillos cónicos y su doble pista exterior, los rodamientos Timken TDO gestionan eficazmente las cargas radiales y axiales combinadas, lo que los hace ideales para cajas de engranajes, cintas transportadoras y maquinaria pesada.
Estos cojinetes constan de dos cojinetes de una hilera con espaciadores emparejados individualmente, ajustados en fábrica según dimensiones y tolerancias predeterminadas. Los conjuntos de cojinetes emparejados se utilizan en aplicaciones que requieren una mayor capacidad de carga o donde el eje debe ubicarse axialmente en ambas direcciones con una holgura axial o precarga específica.
A través de nuestro conjunto de herramientas en línea, ayudamos a los ingenieros de diseño a trabajar de manera más inteligente, rápida y precisa.
Herramientas de ingeniería
CAD Drawings
Conocimiento y soporte
Nuestro localizador de ventas en línea y de distribuidores permite a los visitantes encontrar fácilmente su punto de venta Timken más cercano y a los distribuidores autorizados de rodamientos en todo el mundo.
Encontrar un distribuidor
Encuentre una oficina de ventas
Solicitar un presupuesto
Contacte a Timken