팀켄(Timken) 이중열 비조정형(TNA) 베어링은 확장된 내륜 협폭면을 특징으로 하여 별도의 내륜 스페이서가 필요 없습니다. 이러한 혁신적인 설계는 조립 시간과 복잡성을 줄여 고성능 기계에 이상적입니다. 표준 설정 범위를 제공하는 내장 간극이 포함되어 있어 제조, 광업, 건설 장비 및 동력 전달 시스템과 같은 다양한 분야의 고정 또는 부동 베어링 용도에 적합한 솔루션을 제공합니다.
이 베어링은 일체형 이중 내륜과 두 개의 단일 외륜으로 구성되며, 일반적으로 외륜 스페이서가 포함된 사전 조립품으로 제공됩니다. 회전축에 고정된 위치에 사용하거나, 고정축의 회전 하우징에 유동적인 위치에 사용할 수 있습니다.
팀켄의 이중 외륜(TDO) 테이퍼 롤러 베어링은 까다로운 산업 환경에서 탁월한 안정성, 높은 하중 지지력 및 긴 수명을 제공합니다. 두 줄의 테이퍼 롤러와 이중 외륜을 특징으로 하는 팀켄 TDO 베어링은 방사형 및 축 방향 하중을 효율적으로 분산시켜 기어박스, 컨베이어 및 중장비에 이상적입니다.
이 베어링은 공장에서 미리 정해진 치수와 공차로 설정된, 개별적으로 맞춤 제작된 스페이서가 있는 두 개의 단열 베어링으로 구성됩니다. 맞춤 베어링 어셈블리는 더 높은 하중 지지력이 요구되는 용도나 축이 특정 축 방향 간극 또는 예압을 유지하면서 양방향으로 축 방향으로 위치해야 하는 용도에 사용됩니다.
저희의 다양한 온라인 도구들을 통해, 설계 엔지니어들이 더 스마트하고 신속하며 정확하게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
당사의 온라인 영업 및 대리점 찾기 도구를 이용하시면, 방문객 여러분은 전 세계 어디서든 가장 가까운 Timken 영업 지점 및 공인 베어링 대리점을 손쉽게 찾으실 수 있습니다.