Les roulements Timken à double rangée non réglables (TNA) sont dotés d'une bague intérieure à faces étroites et allongées, éliminant ainsi le besoin d'une entretoise. Cette conception innovante réduit le temps et la complexité d'assemblage, ce qui les rend idéaux pour les machines hautes performances. Fournis avec un jeu intégré offrant une plage de réglage standard, ces roulements constituent une solution pour de nombreuses applications de roulements fixes ou flottants dans des secteurs tels que la fabrication, l'exploitation minière, les engins de chantier et les systèmes de transmission de puissance.
Ces roulements comportent une bague intérieure double monobloc et deux bagues extérieures simples. Ils sont généralement fournis avec une entretoise de bague extérieure pré-assemblée. Ils peuvent être utilisés en position fixe sur un arbre rotatif ou en position flottante sur un arbre stationnaire.
Les roulements à rouleaux coniques Timken à double bague extérieure (TDO) offrent une stabilité exceptionnelle, une capacité de charge élevée et une longue durée de vie pour les applications industrielles exigeantes. Dotés de deux rangées de rouleaux coniques et d'une double bague extérieure, les roulements Timken TDO gèrent efficacement les charges radiales et axiales combinées, ce qui les rend idéaux pour les réducteurs, les convoyeurs et les machines lourdes.
Ces paliers sont composés de deux roulements à une rangée de billes avec des entretoises appariées individuellement, réglées en usine selon des dimensions et des tolérances prédéterminées. Les ensembles de paliers appariés sont utilisés dans les applications exigeant une capacité de charge élevée ou lorsque l'arbre doit être positionné axialement dans les deux sens avec un jeu axial ou une précharge spécifique.
Grâce à notre suite d’outils en ligne, nous aidons les ingénieurs de conception à travailler de manière plus intelligente, plus rapide et plus précise.
Notre outil de localisation des points de vente et des distributeurs en ligne permet aux visiteurs de trouver aisément le point de vente Timken le plus proche, ainsi que les distributeurs de roulements agréés, partout dans le monde.
Trouver un distributeur
Trouver un bureau de vente
Demander un devis
Contacter Timken