Rulmenții Timken cu două rânduri de roți nereglabili (TNA) prezintă fețe înguste și extinse ale căii de rulare interioare, care elimină necesitatea unui distanțier separat pentru căile de rulare interioare. Acest design inovator reduce timpul și complexitatea de asamblare, fiind ideali pentru utilaje de înaltă performanță. Furnizați cu un joc încorporat pentru a oferi un interval standard de reglare, acești rulmenți oferă o soluție pentru numeroase aplicații cu rulmenți ficși sau flotanți în sectoare precum industria prelucrătoare, mineritul, echipamentele de construcții și sistemele de transmisie a puterii.
Acești rulmenți au o cale de rulare interioară dublă dintr-o singură piesă și două căi de rulare exterioare simple și sunt de obicei furnizați complet cu un distanțier pentru calea de rulare exterioară ca ansamblu prestabilit. Pot fi utilizați în poziții fixe la aplicațiile cu arbori rotativi sau în poziții flotante pentru aplicațiile cu carcasă rotativă pe arborele staționar.
Rulmenții Timken cu role conice cu cale de rulare exterioară dublă (TDO) oferă o stabilitate excepțională, o capacitate mare de încărcare și o durată lungă de viață în aplicații industriale solicitante. Având două rânduri de role conice și o cale de rulare exterioară dublă, rulmenții Timken TDO gestionează eficient sarcinile radiale și axiale combinate, fiind ideali pentru cutii de viteze, benzi transportoare și utilaje grele.
Aceste rulmenți constau din două rulmenți pe un singur rând, cu distanțiere adaptate individual, care sunt setate din fabrică la dimensiuni și toleranțe predeterminate. Ansamblurile de rulmenți adaptate sunt utilizate în aplicații care necesită o capacitate portantă mai mare sau unde arborele trebuie poziționat axial în ambele direcții cu un joc axial sau o preîncărcare specifică.
Prin intermediul suitei noastre de instrumente online, îi ajutăm pe inginerii de proiectare să lucreze mai inteligent, mai rapid și mai precis.
Instrumentul nostru online de localizare a distribuitorilor și vânzărilor permite vizitatorilor să găsească cu ușurință cea mai apropiată locație de vânzări Timken și distribuitorul(ii) autorizat(i) de rulmenți din întreaga lume.
Găsiți un distribuitor
Găsiți un birou de vânzări
Solicitați o cotație
Contactați Timken