UniPac™
Timken ® UniPac™, ileri teknoloji keçelerle donatılmış ve en yeni çok amaçlı premium gresle yağlanan iki sıralı bir konik makaralı rulman paketidir. UniPac, ağırlık azaltmanın çok önemli olduğu orta yük ve ticari araç uygulamalarında kullanılır.
Boyut aralığı:
Standart iç çap boyutları: 68 mm, 78 mm, 82 mm ve 90 mm. Talep üzerine farklı boyutlarda da tedarik edilebilir.
Tasarım Özellikleri:
- Ön yükü veya boşluğu önceden ayarlanmış, önceden yağlanmış keçeli rulman paketi, manuel rulman ayarı ihtiyacını ortadan kaldırmasının yanı sıra kurulum ve bakım işlemlerini basitleştirecek şekilde daha az bileşen içerir.
- Daha uzun rulman ve sistem ömrü için daraltılmış rulman ayar aralığı sunar.
- Bu tasarım, yüksek güç yoğunluğu için ağırlığı ve tertibatı optimize eder ve daha küçük bir tertibatla daha yüksek performans sağlar.
- İlave tasarım seçenekleri arasında karbürizasyonla tam kesit veya kabuk sertleştirme uygulanmış çelik malzeme, standart veya süper sızdırmaz gresli veya sıvı yağlayıcılı yağlama bulunur.
Uygulamalar:
Orta yük kamyonu, ticari araç ve treyler tekerlek göbekleri (orijinal ekipman)