Экологическая безопасность
Экологическая устойчивость: хороший метод ведения бизнеса
Мировое сообщество становится свидетелем негативных последствий изменения климата, все больше потребителей выбирают продукты, соответствующие экологическим стандартам.

Прикладное проектирование
- Мы разрабатываем ориентированные на клиента решения нового поколения для решения самых сложных проблем в самых разных областях применения.
Потребности рынка
- Мы внедряем инновационные продукты и технологические процессы, ориентированные на меняющиеся потребности рынка и новые тенденции.
Специализированный опыт
- Мы всемирно признаны за наш специализированный опыт в области решений для снижения трения, материаловедения и компонентов для передачи мощности.
Процесс экологичного проектирования Timken, изложенный в отчете корпоративной социальной ответственности (CSR), подробно описывает, как продукты Timken® способствуют достижению целей экологической устойчивости компании и ее клиентов. Scott Hyde, старший научный сотрудник отдела исследований и разработок Timken, помог описать и задокументировать то, что компания Timken делала на протяжении многих лет. Он работал над эффективностью производства на протяжении всей своей 30-летней карьеры в Timken, и сегодня эта работа играет огромную роль в обеспечении экологической устойчивости.
Преимущества экологичных решений Timken
«Основная функция подшипника – передача движения с минимальным трением, – говорит Hyde. – На протяжении многих лет мы улучшали оригинальные конструкции, но подшипник по своей сути является самым эффективным продуктом.
Подшипники изготавливаются из стали – наиболее пригодного для вторичной переработки материала. Наибольшая часть закупаемой нами стали получена из переработанного лома, а большинство наших подшипников на 100% пригодны для вторичной переработки».
Однако история экологической устойчивости на этом не заканчивается. На протяжении многих лет инженеры Timken оптимизировали конструкцию подшипников. Подшипники Timken, обеспечивающие высокую удельную мощность и низкий расход топлива (PDFE), являются одним из примеров. Они способны выдержать больший крутящий момент и мощность при меньших размерах, что помогает производителям транспортных средств осуществить переход на электромобили.

Оптимизированы для снижения потерь мощности
Топливосберегающие подшипники Timken способны снизить потребление энергии до 30 процентов по сравнению с обычными подшипниками. Снижение энергопотребления подшипниками также может повысить эффективность использования топлива на 2 процента.
Инженеры Timken постоянно работают над оптимизацией подшипников для снижения потерь мощности, предлагая решения, которые превосходят отраслевые стандарты и ожидания клиентов. Однако работа по обеспечению экологической устойчивости продуктов связана не только с производительностью, но и с упрощением установки и обслуживания, сокращением операций и требований, а также продлением срока службы с помощью расчетов и методов прогнозного моделирования.
«У нас комплексный подход к экологической устойчивости, – говорит Hyde. – Наши решения помогают клиентам снизить затраты энергии на каждом этапе жизненного цикла продукта».
«На протяжении многих лет мы улучшали оригинальные конструкции, но подшипник по своей сути является самым эффективным продуктом».
Scott Hyde
Старший научный сотрудник отдела исследований и разработок Timken
Переход к более эффективному производству
Новые процессы также способствуют повышению эффективности производства. В 2014 году предприятия компании Timken начали внедрять процессы термообработки, альтернативные своему историческому процессу науглероживания поверхностного слоя, с более эффективными и экологически безопасными процессами закалки. «В процессе науглероживания изделия могут находиться в печи более недели для достижения проектной прочности», – говорит Хайд. – Методы сквозной закалки значительно сокращают время нахождения в печи. Кроме того, Timken применяет процессы индукционной закалки, которые позволяют использовать технологию нагрева по мере необходимости».

Сделано из переработанных материалов
Конические роликовые подшипники Timken уникальной конструкции для главных валов помогают приводить в действие ветровые турбины по всему миру. Подшипники на 100% изготовлены из переработанной стали.
Эти процессы продолжают совершенствоваться. «Сегодня мы также используем процесс, называемый «аустенизацией», при котором сводится к минимуму деформация продукта, что приводит к уменьшению размеров заготовок и отходов, – говорит он. – В то время как остальные процессы термообработки требовали обработки деталей с разными номерами по отдельности, аустенизация позволяет нам комбинировать кольца разных размеров вместе, что позволяет более эффективно загружать печи».
Hyde гордится той ролью, которую он играет в повышении экологической устойчивости производства компании Timken. «Бывает очень сложно спроектировать точно соответствующую производительность, – говорит он. – Но благодаря вековому опыту в области материаловедения и металлургии компания Timken обладает ноу-хау для производства безопасных и надежных подшипников с использованием более эффективных процессов».
Хорошие методы ведения бизнеса благотворно влияют на планету
Усилия Timken по обеспечению экологической устойчивости выходят далеко за рамки подшипников. Например, автоматические системы смазки Groeneveld-BEKA сокращают утечки смазки и загрязнение почвы, а команды по всему миру внедряют творческие решения, чтобы сделать объекты Timken более экологичными. Предприятие Groeneveld-BEKA в Ваннберге, Германия, уже на 100% использует возобновляемые источники энергии.
Речь идет не только о социальной ответственности. По мере того, как компания Timken сокращает свой углеродный след, она также снижает свои затраты и затраты клиентов. «Все, что мы можем сделать для экономии энергии, полезно и для бизнеса, – говорит Hyde. – По мере того, как мы создаем более эффективные и экологически устойчивые процессы, мы становимся лучше и сильнее».
Сегодня возобновляемая энергия – это крупнейший сектор рынка сбыта компании Timken. Узнайте, как продукты Groeneveld-BEKA помогают в развитии ветроэнергетики.
Published: 2023/08/9
«На протяжении многих лет мы улучшали оригинальные конструкции, но подшипник по своей сути является самым эффективным продуктом».