Menu

Горнодобывающая промышленность

Поставка материалов, формирующих мир

Горнодобывающая промышленность играет жизненно важную роль в создании окружающего нас мира, и тяжелая техника, обеспечивающая эту работу, сталкивается со значительными проблемами, включая управление тяжелыми грузами, ударами и вибрацией, а также воздействие суровых условий окружающей среды, таких как грязь, пыль, влага и экстремальные температуры. Крайне важно обеспечить, чтобы компоненты оборудования могли выдерживать эти условия, оставаясь при этом надежными — и при этом без частого технического обслуживания или перебоев в работе.

Наш портфель решений помогает строителям проектировать и производить это высокопроизводительное оборудование, оптимизировать интервалы технического обслуживания и обеспечивать бесперебойную работу этой жизненно важной отрасли.

Инженерные решения для снижения затрат на замену, трудозатрат и времени простоя.

Горнодобывающие экскаваторы: увеличение интервалов технического обслуживания

При погрузке и перемещении тонн материала за каждый цикл работы практически нет места для неожиданных поломок. Системы поворота и привода, а также блоки стрелы должны работать согласованно под ударными нагрузками, вибрацией и в условиях непрерывной эксплуатации — в труднодоступных местах, обслуживание которых обходится дорого.

Благодаря опыту работы с производителями экскаваторов и бригадами по техническому обслуживанию на местах, мы помогаем вам оставаться впереди. Конические, цилиндрические и сферические роликовые подшипники Timken® разработаны для увеличения срока службы компонентов и поддержки более длительных интервалов технического обслуживания. А с помощью системы Timken Online Intelligence вы можете отслеживать критически важные точки подшипников и зубчатых передач и выявлять назревающие проблемы на ранней стадии, чтобы ваша команда могла планировать работу до того, как проблемы усугубятся.

Экскавационная техника: создана для тяжелых условий эксплуатации.

Экскаваторы и бульдозеры работают в условиях высоких нагрузок, постоянной вибрации и непрекращающегося загрязнения — условиях, не допускающих компромиссов. Эта мощная техника зависит от компактных, устойчивых к мусору компонентов, способных выдерживать значительные нагрузки, деформацию валов, колебательные движения и частые изменения направления движения.

Мы предлагаем инженерные решения, разработанные для работы в экстремальных условиях, помогая операторам поддерживать производительность, продлевать срок службы и сокращать незапланированные простои. В нашем ассортименте представлены усовершенствованные конические и цилиндрические роликовые подшипники с улучшенной поверхностью, сферические роликовые подшипники, предназначенные для компенсации несоосности, сферические подшипники скольжения Aurora® и специально разработанные втулки GGB DX® /GAR- MAX® — каждая из которых обеспечивает долговечность и надежную работу в суровых условиях эксплуатации.

Конвейеры: артерии, соединяющие шахту с рынком.

Конвейеры являются основой системы перемещения материалов в горнодобывающей промышленности, обеспечивая непрерывное и надежное перемещение сыпучих материалов от места добычи до переработки и отгрузки.

Горнодобывающие конвейеры работают под большими нагрузками, постоянной вибрацией, смещениями и сильным загрязнением. Мы поставляем критически важные компоненты привода, которые обеспечивают надежную, безопасную и менее частые незапланированные остановки конвейеров — охватывая весь приводной механизм конвейера — от вращающихся валов и шкивов до силовой передачи и смазки.

Щековые дробилки: обеспечение последующей обработки

Щековые дробилки играют важнейшую роль в самом начале производственной цепочки в горнодобывающей промышленности. Обычно они используются в качестве первичных дробилок, выполняя первый этап механического измельчения после взрыва или выемки материала из забоя шахты.

Щековая дробилка, предназначенная для приема крупных, добытых в процессе взрывных работ или транспортировки материалов, имеет своей основной функцией измельчение крупногабаритной породы и руды на более мелкие, удобные для транспортировки куски, которые можно перерабатывать и перемещать дальше по технологической цепочке. Это повышает эффективность вторичных и третичных дробилок и обеспечивает стабильную подачу материала в грохоты, мельницы и сепараторы.

Мы обеспечиваем щековые дробилки надежными подшипниками, технологиями обработки поверхности и решениями для смазки, разработанными специально для их работы в тяжелых условиях эксплуатации, помогая им выдерживать экстремальные ударные нагрузки, вибрацию и загрязнения.

Логотип BEKA Lubrication Systems
Логотип Des-Case
Логотип PT Tech
Контроль крутящего момента
Логотип Lagersmit
Логотип GGB
Логотип Philadelphia Gear

Инновационные продукты для горнодобывающей промышленности

Шариковый роликовый подшипник Timken® в цельном блочном исполнении: проверенная надежность. Непрерывные инновации.

Наши цельноблочные сферические роликовые подшипники обеспечивают непревзойденную прочность и надежность в сложных условиях эксплуатации. Разработанные для работы с большими нагрузками, несоосностью и суровыми условиями эксплуатации, эти подшипники имеют прочный цельный корпус, который упрощает установку и сокращает время простоя на техническое обслуживание. Благодаря расширенным вариантам уплотнений и высококачественным сферическим роликовым подшипникам Timken внутри, они обеспечивают превосходную защиту от загрязнений и продлевают срок службы.