Conducere
Timken și GGB: Expertiză și inovație exponențială
Timken a finalizat 24 de achiziții din 2010 pentru a-și dezvolta lagărele proiectați și expertiza în mișcare industrială. Cel mai recent, GGB, oferă soluții tehnice suplimentare care consolidează poziția Timken pe piețele strategice cheie.
La GGB, inginerii aplică cunoștințe de specialitate în știința materialelor și tribologie pentru a inova acoperiri polimerice și soluții de rulmenți alți pentru aplicații industriale, inclusiv pompe și compresoare, HVAC, off-highway, energie, manipulare materiale și aerospațială. Odată cu achiziționarea GGB, Timken își diversifică expertiza tehnică și liderul global în domeniul rulmenților de înaltă inginerie – oferind clienților acces la mai multe soluții personalizate de rulmenți pe mai multe piețe.

GGB inovează și personalizează acoperirile polimerice și soluțiile cu rulmenți alți pentru aplicații precum pompe și compresoare, HVAC, off-highway, auto, energie, manipulare materiale și aerospațială.
Inovație exponențială pentru schimbarea tendințelor de design
Andreas Roellgen, vicepreședinte executiv și președinte al grupului Engineered Bearings, a declarat că achiziția GGB se bazează pe „tehnologiile avansate de acoperire și soluțiile personalizate ale Timken pentru nevoile specifice ale clienților pe piețele fragmentate”. În timp ce fiecare achiziție este despre adăugarea de valoare pentru clienți, cu cât există mai multe sinergii, cu atât potențialul este mai mare.
„Timken are capacități foarte puternice în știința materialelor, ingineria suprafețelor și tribologie – specifice rulmenților din oțel cu elemente de rulare”, a spus Roellgen. „GGB se bazează pe consolidarea cunoștințelor dincolo de competențele de rulment din oțel în toate cele trei domenii, care ajută la abordarea tendințelor tehnice emergente pentru clienții noștri.”
Două astfel de tendințe sunt ponderarea ușoară și reducerea dimensiunilor în aplicații precum vehiculele electrice și energia eoliană . Soluțiile de rulmenți GGB ajută la acest lucru prin utilizarea unei game largi de materiale, cum ar fi acoperiri polimerice, materiale plastice proiectate, compozite armate cu fibre și bimetale.
În multe cazuri, cele două companii proiectează soluții adiacente, ultra-performante, pentru aceiași clienți și echipamente.
De exemplu, roverul Curiosity operează pe Marte de peste 10 ani și depinde de bucșele metalice-polimer auto-lubrifiante GGB pentru a ajuta la forarea probelor de rocă. La bord se află și doi rulmenți Timken de ¼ inch (6,35 mm) care funcționează cu o pompă de vid în sprijinul echipamentului analitic al roverului. În esență, GGB ajută la colectarea mostrelor, iar Timken face posibil să învețe despre ele. Ambele sunt cruciale pentru succesul misiunii.

Atât Timken, cât și GGB susțin roverul Curiosity care explorează Marte de mai bine de un deceniu.
Moștenire comună, produse complementare
GGB a fost fondată în 1899, în același an în care Timken a început să producă primul său rulment cu role conice brevetat. De asemenea, asemănător cu Timken, GGB a demonstrat liderul timpuriu pe piețele cheie, inventând primul rulment metal-polimer auto-lubrifiat și sunt recunoscuți pentru excelența lor în ingineria aplicațiilor.
Chris Small, președintele GGB, a adăugat că acesta este ceea ce îl diferențiază pe piața globală a rulmenților alți.
„Este extrem de competitiv, dar suntem capabili să câștigăm clienți datorită capacităților noastre puternice de inginerie a aplicațiilor și moștenirii noastre de inovații în știința materialelor”, a spus el. „Colaborarea cu clienții, proiectarea în aplicațiile lor și rezolvarea problemelor lor cele mai critice aduce atât de multă loialitate.”
Și, la fel ca Timken, GGB are o amprentă globală de producție dedicată siguranței, calității și eficienței, în sprijinul unei linii de produse în continuă evoluție.
„GGB va avea un impact demn de remarcat datorită dimensiunii și domeniului său de aplicare”, a spus Roellgen. Au capacități și produse noi pentru clienții noștri. Avem acces la canal pentru a-i aduce pe noi spații de piață. Din punct de vedere al creării de valoare pentru clienți, este destul de interesant.”
În timp ce inginerii GGB sunt specializați în acoperiri polimerice, materiale plastice proiectate, compozite armate cu fibre și bimetale, Timken s-a specializat de mult timp în știința materialelor și tribologia legată de rulmenții din oțel. Dr. Carl Hager, specialist în tribologie Timken, recunoscut internațional, explică.
Last Updated: 2023/01/27
Published: 2023/01/23