Projetamos nossos acessórios e ferramentas para pontas de eixo de veículos para ajudar a aumentar a confiabilidade e a eficiência das operações das frotas.
Acessórios
Tampas de cubo em alumínio fundido
- Duráveis e econômicas.

- Aprovadas por OEMs com ajuste preciso e vida útil longa com baixa manutenção.
- Tipos de banho de óleo podem incluir um dispositivo de enchimento lateral.
- Janela aplicada para uma vedação segura e verificações fáceis do nível de óleo.
- Dispositivos de enchimento ventilados mantêm a pressão interna baixa causada pelo acúmulo normal de calor.
- Versões de hubodômetro disponíveis para a maioria das aplicações.
Tampas de cubo de aço estampado
- Duráveis e econômicas.

- Aprovadas por OEMs com ajuste preciso e vida útil longa com baixa manutenção.
- Tipos de banho de óleo e graxa disponíveis.
- Acabamento pintado com revestimento em pó (disponível com acabamento niquelado e cromado duplo).
- A janela aplicada por máquina permanece transparente e à prova de estilhaçamento.
- Todas as unidades são resistentes à corrosão.
Tampas de cubo de eixo P
- Duráveis e econômicas.

- Aprovadas por OEMs com ajuste preciso e vida útil longa com baixa manutenção.
- Unidades roscadas disponíveis em alumínio fundido ou inteiramente de plástico (tipos de banho de óleo e graxa) ou em uma versão com hubodômetro.
- Acabamento padrão ou cromado, com ou sem bujão ventilado ou de enchimento lateral.
Tampas de cubo PSI
- Duráveis e econômicas.
- Aprovadas por OEMs com ajuste preciso e vida útil longa com baixa manutenção.
- Tampas de cubo de reposição para pontas de eixo equipadas com PSI.
Hubodômetros
- Ajuda a simplificar a manutenção dos registros, reduzir o estoque e aprimorar a programação de manutenção regular e verificações de segurança (siga as recomendações do OEM para quilometragem entre intervalos de serviço).
- Extremamente duráveis: O material de policarbonato com proteção UV é vedado hermeticamente para uma vedação justa, inviolável e à prova de umidade e o mancal com proteção em zinco é resistente à corrosão.
- Disponível em milhas ou quilômetros (unidades predefinidas disponíveis mediante solicitação).
- Disponível em uma gama completa de coeficientes que atendem às especificações mais recentes dos fabricantes de pneus.
- Registra com precisão as revoluções em ambas as duas direções (em cada lado do veículo) – mesmo em condições adversas de vias.
- Números de série individuais para fácil rastreamento.
- Instalação fácil – sem necessidade de fiação, alimentação ou programação complicada; montado com um parafuso de montagem padrão de ½”-20.
- Com o suporte de uma linha completa de suportes de montagem e tampas de cubo.
- Faixa de temperatura de operação: -40 °C a 85 °C); Massa do produto: 600 gramas.
Hubodômetros elétricos
- Um modelo que se ajusta a qualquer aplicação de pneu.
- Programável em milhas ou quilômetros com capacidade de predefinir a quilometragem (ferramenta de programação e instruções fáceis de seguir inclusas).
- Recurso de travamento seguro com capacidade de desativar permanentemente alterações na configuração da unidade.
- Totais de viagem e vida útil separados.
- Elimina máquinas de calibração e leitores caros, além de acabar com a complexidade.
Hubodômetros analógicos
- Construção durável: caixa em zinco fundido, rolamentos em bronze impregnados de óleo, eixo em aço temperado.
- Inteiramente mecânicos com engrenagem, pinhões e rodas de resina acetálica.
- Projeto exclusivo do contrapeso elimina a necessidade de órbita e oferece precisão.
- Sem calibração, adulteração ou baterias.
Sistema unificado de porcas de rolamentos de roda Axilok
- Reduz os custos de instalação, manutenção e manutenção de estoque.

- Método rápido e preciso de fixar e ajustar componentes da ponta de eixo (dentro da faixa de ajustagem recomendada).
- Ajuda a estender a vida útil do retentor e do rolamento e a banda de rodagem do pneu.
- Elimina sistemas de porca de ajuste de três peças (estilo contraporca) e sistemas de duas peças que precisam de retentores de trava.
- Fácil instalação com um soquete de seis pontos e torquímetro.
- Disponível para eixos de direção, acionamento e reboques para pontas de eixo padrão ou com ranhura plana “D”.
Pontos quentes
- Fácil indicador visual – muda de branco para preto quando a temperatura da ponta de eixo exceder 121 °C – precisão de +/-1°.
- Simplifica a inspeção e verificação da ponta de eixo antes da viagem; ajuda a reduzir reparos inesperados.
- Forte adesão mesmo em condições úmidas de -40 °C a 148 °C.
Ferramentas de instalação e ajuste
Também oferecemos uma grande variedade de ferramentas de instalação e ajuste projetadas para facilitar a instalação e o ajuste precisos de rolamentos e retentores.
Roda de limpeza (para preparação da ponta de eixo)
- Nº de peça: HACT1
Relógio comparador de ajuste do rolamento
- Economiza tempo: rápido e fácil de usar para verificar com precisão a folga da ponta de eixo.

- Funciona em qualquer lugar: colunas de posicionamento ajustável para todos os modelos de eixo e cubo (inclusive cubos de alumínio); ajustável para pontas de eixo de caminhões e reboques.
- Forte fixação: imãs de força industrial garantem uma fixação segura.
- Nº de peça: BADG1
Soquete de seis pontos (usado com o sistema unificado de porcas de rolamento de roda Axilok)
Nº de peça:
- 494125: Reboque 12 TPI
- 493250: Reboque 16 TPI
- 492125: Direção 18 TPI
- 492125: Direção 12 TPI
- 494000: Acionamento 12 TPI
Insta-Tool® (instalação do retentor)
- Ferramenta descartável com retentor na embalagem.

- Garante a instalação correta do retentor (instalação incorreta causa a maioria das falhas de retentores).
- Inclusa com retentores (números de peça terminados em “T”).
Ferramenta de instalação de retentor comercial
- Haste do instalador, instalador de retentor, guia de rolamento e porca sextavada inclusos.

- Componentes disponíveis separadamente.
- Nº de peça da haste do instalador: H1.
- Instalador de retentor (consulte dados específicos da aplicação).
- Guia de rolamento (consulte dados específicos da aplicação).
- Porca sextavada (inclusa com haste do instalador).
Instalador de bucha de desgaste
- Duas ferramentas separadas necessárias: instalador de bucha do eixo e placa de acionamento.

- Componentes disponíveis separadamente.
- Nº de peça do instalador de bucha do eixo: AD1.
- Placa de acionamento (consulte dados específicos da aplicação).
Aplicações:
Veículos comerciais (mercado de reposição)