[Page Title]

Łożyska stożkowe Timken®

Łożyska stożkowe Timken® przenoszą zarówno obciążenia poprzeczne, jak i wzdłużne, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. To nasz flagowy produkt, dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, najczęściej ze specjalnie zaprojektowaną geometrią, powierzchniami inżynieryjnymi lub specjalnymi rozwiązaniami uszczelnień.

Łożyska calowe jednorzędowe

Łożyska stożkowe jednorzędowe są podstawowymi i najczęściej stosowanymi łożyskami składającymi się z zespołu wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Firma Timken opatentowała pierwsze tego typu łożysko w 1898 roku, a obecnie dysponuje najszerszą ofertą łożysk w rozmiarach calowych i metrycznych.

Łożyska metryczne jednorzędowe Timken®

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, firma stale rozwija linię łożysk stożkowych jednorzędowych. Obecnie oferuje najszerszą gamę łożysk metrycznych.

Zespoły parowanych łożysk stożkowych Timken®

Timken dysponuje najszerszą na rynku ofertą łożysk stożkowych parowanych. Dzięki uniwersalnej numeracji komponentów znalezienie potrzebnego łożyska jest teraz dużo łatwiejsze.

Łożyska czterorzędowe

Łożyska czterorzędowe Timken® łączą w sobie naturalną zdolność przenoszenia dużego, poprzecznego/wzdłużnego obciążenia oraz możliwość montażu w układzie O lub X, zapewniając maksymalną nośność w ograniczonej przestrzeni zabudowy.

Łożyska stożkowe Timken®

We produced Timken® precision tapered roller bearings in both inch and metric sizes to meet the full range of precision application requirements. They are engineered for superior accuracy and control – every time.