[Page Title]

Zintegrowany zespół piasty Timken® Formed Hub™ dla kół samochodowych

Timken® Formed Hub™ to pojedynczy zintegrowany zespół piasty, mocowany bezpośrednio do kół, który wyklucza konieczność stosowania konwencjonalnych elementów: podkładek, pierścieni dystansowych i nakrętek. Konstrukcja zapewnia mniejsze całkowite koszty związane z układem jezdnym, wielofunkcyjność, lepszą wydajność, mniejszą masę i niższe koszty gwarancyjne.

Właściwości konstrukcyjne

  • Konstrukcja zmniejszająca liczbę komponentów nawet o 75% redukuje czas montażu i obniża koszty związane z dostawami, dostępnością i montażem.
  • Umożliwia wykorzystanie tej samej konfiguracji do osi napędowych i napędzanych, zastępując standardową oś 4 x 2.
  • Zespół wyposażony w zaawansowany czujnik i technologię zapewniającą doskonałe działanie.
  • Dokładniejsze ustawienie luzu łożyskowego w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami z regulacją nakrętką. Zwiększona w ten sposób sztywność układu ogranicza bicie i poprawia sprawność hamulców.
  • Zmniejsza masę jednego układu nawet o 20% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami zespołu koła.
  • Samozaciskowa konstrukcja eliminuje naprężenia osi i przegubów, obniżając ewentualne koszty gwarancyjne.

Zastosowania

  • Koła samochodów osobowych i lekkich ciężarówek