[Page Title]

Łożysko czterorzędowe Timken® TQOW z otworem prostym i szczelinami do smarowania powierzchni czołowej stożka

Łożyska TQOW są podobne do łożysk TQO. Gdy pierścienie zaokrąglenia i/lub pierścienie labiryntowe nie posiadają szczelin smarujących, są one wykonane w powierzchniach czołowych bieżni wewnętrznej łożyska.

Zakres wymiarów:

ID (średnica wewnętrzna) 50,800 mm do 1499,872 mm
(2,0000 do 59,0501 cala)

OD (średnica zewnętrzna) od 83,337 mm do 2032,000 mm
(3,2810 cala do 80,0000 cala)

Cechy konstrukcji:

  • Podobne do TQO, z tą różnicą, że powierzchnie czołowe stożków mają szczeliny do smarowania na każdej powierzchni.
  • Dwa podwójne stożki, dwa pojedyncze pierścienie zewnętrzne i podwójny pierścień zewnętrzny z pierścieniem dystansowym stożka i dwoma pierścieniami dystansowymi.
  • Pierścienie dystansowe stożków są hartowane w celu zmniejszenia zużycia powierzchni czołowych.
  • Numerowane seryjnie w celu zapewnienia prawidłowej kolejności instalacji.

Zastosowania:

  • Walcownie niskich i średnich prędkości