[Page Title]

Łożysko TDI (dwurzędowe z podwójną bieżnią wewnętrzną) Timken®

Łożyska TDI mają jednoczęściową podwójną bieżnię wewnętrzną i dwie pojedyncze bieżnie zewnętrzne i są zazwyczaj dostarczane w komplecie z podkładką dystansową bieżni zewnętrznej jako zespół o ustalonym luzie. Łożysko może być stosowane w pozycjach ustalonych w zastosowaniach z wałem obrotowym. W zastosowaniach z obrotową obudową może być stosowane jako łożysko swobodne na wał stacjonarny.

Łożyska TDI są czasami stosowane w obrotowych wałach, gdzie wymagane jest luźne pasowanie w celu ułatwienia demontażu.

Zakres wymiarów:

ID 25.400 mm do 1200.150 mm (1.000 cala do 47.2500 cala)
OD 30.480 mm do 2460.000 mm (1.2000 cala do 96.8504 cala)

Cechy konstrukcji:

  • Podwójny stożek i dwa pojedyncze pierścienie zewnętrzne, z pierścieniem dystansowym lub bez.
  • Dostarczane jako złożenie.
  • Pierścienie zewnętrzne szlifowane w celu uzyskania pasowania.

Zastosowania:

  • Przekładnie redukcyjne
  • Żurawie
  • Walce kalendarzowe
  • Maszyny przemysłowe

RYSUNKI 3D CAD I 2D