[Page Title]

Łożysko Timken® TSRB z pierścieniem sprężynującym

Zakres wymiarów:

Średnica wewnętrzna (ID) od 22,225 mm do 117,475 mm (0,8750 cala do 4,6250 cala)
Średnica zewnętrzna (OD) od 57,150 mm do 180,975 mm (2,2500 cala do 7,1250 cala)

Cechy konstrukcji:

  • Podstawowa konstrukcja TSF z rowkiem na pierścień sprężynujący zamiast kołnierza.
  • Możliwość zamówienia z pierścieniem sprężynującym lub bez.

Zastosowania:

  • Wrzeciona obrabiarek
  • Przekładnie redukcyjne
  • Automatyczne skrzynie biegów
  • Przeniesienie napędu