[Page Title]

Rulmenţi cu role conice Timken®

Rulmenții Timken® cu role conice fac față provocării pentru a prelua atât sarcini radiale, cât şi axiale, chiar și în cele mai dificile condiții. Produsele noastre reprezentative sunt disponibile în mii de combinaţii și configuraţii diverse, deseori având geometrii interne personalizate, suprafeţe cu acoperiri speciale și versiuni etanșate specializate.

Rulmenţi cu role conice pe un singur rând disponibili în dimensiuni de gabarit imperiale

Rulmenţii cu role conice pe un singur rând sunt cei mai comuni rulmenţi utilizaţi pe scară largă și sunt alcătuiți dintr-un ansamblu inel interior (con) și un inel exterior (cupă). Timken a obținut primul brevet în 1898 și în prezent oferă cea mai mare varietate de rulmenți cu role conice în dimensiuni de gabarit metrice și imperiale.

Rulmenţi cu role conice pe un singur rând disponibili în dimensiuni de gabarit metrice

Compania continuă să își extindă gama de rulmenţi cu role conice Timken® pe un singur rând pentru a răspunde nevoilor clienţilor și oferă în prezent una dintre cele mai largi game de componente în dimensiuni de gabarit metrice.

Rulmenţi cu role conice pe două rânduri disponibili în dimensiuni de gabarit imperiale

Rulmenţii cu role conice Timken® pe două rânduri conțin o cupă dublă și două conuri simple. Aceştia sunt disponibili într-o varietate de configuraţii pentru aplicaţii industriale şi auto generale.

Rulmenţi cu role conice pe două rânduri disponibili în dimensiuni de gabarit metrice

Timken oferă una dintre cele mai largi game din întreaga industrie de ansambluri compuse din rulmenţi cu role conice cu joc reglat. Dată fiind simbolizarea standard a rulmenților, acum este mai ușor să găsiţi rulmentul de care aveţi nevoie.

Rulmenţi cu role conice pe patru rânduri

Rulmenţii cu role conice Timken® pe patru rânduri combină capacitatea inerentă de preluare a încărcărilor radiale/axiale mari cu configurațiile de montare directă/indirectă a rulmenţilor cu role conice în ansambluri, oferind un raport de încărcare maximă într-un spaţiu minim.

Ansambluri integrate de rulmenţi

Ansamblurile integrate de rulmenţi Timken® sunt rezultatul colaborărilor noastre cu clienţii pentru a proiecta, construi și testa un val continuu de soluţii pentru următoarea generaţie, inclusiv rulmenţi AP-2™ pentru aplicaţii feroviare.

Rulmenți cu role conice de precizie

Am produs rulmenţi cu role conice de precizie Timken® atât în dimensiuni de gabarit imperiale, cât și metrice, pentru a îndeplini cerinţele întregii game de aplicaţii de precizie. Sunt concepuţi pentru precizie și control superior - de fiecare dată.