Łożyska TSF mają pierścienie zewnętrzne kołnierzowe, które ułatwiają osiowe ustawienie i dokładne wyosiowanie uszczelnień w oprawach z otworem przelotowym.
Zakres wymiarów:
ID 7,937 mm do 1270,000 mm
(0,3125 cala do 50,0000 cala)
OD 31,991 mm do 1435,100 mm
(1,2595 cala do 56,5000 cala)
Cechy konstrukcji:
- Pierścień zewnętrzny jest podparty o powierzchnię czołową kołnierza, co umożliwia przewiercenie oprawy.
- Precyzyjne wyosiowanie otworów oprawy.
- Zmniejszone koszty obróbki skrawaniem.
Zastosowania:
- Wrzeciona obrabiarek
- Przekładnie redukcyjne
- Automatyczne skrzynie biegów
- Przekładnie