[Page Title]

Łożysko uszczelnione czterorzędowe SRNB Timken®

Łożyska uszczelnione Timken® na czopy walców  zapewniają siłę/wytrzymałość tam, gdzie jest to najważniejsze w walcowniach produktów płaskich. Nasze najwyższej jakości czterorzędowe łożyska uszczelnione zostały zaprojektowane do pracy z dużymi prędkościami i w trudnych warunkach, nawet przy dużych obciążeniach.

Dzięki zastosowaniu wysokonośnych łożysk stożkowych Timken® nasze uszczelnione łożyska na czopy walców zapewniają niższe koszty eksploatacji dzięki mniejszym wymaganiom konserwacyjnym i większej trwałości. Utwardzone przez nawęglanie łożyska stożkowe Timken o dużej nośności zapewniają trwałą wytrzymałość.

Najnowsze łożyska uszczelnione na czopy walców firmy Timken mają zintegrowaną konstrukcję uszczelnienia, która stanowi przykład naszego zaangażowania w rozwój technologii dla przemysłu metalowego. Dostępne są również łożyska z nośnikiem uszczelnienia, wiele konstrukcji specjalnych oraz konstrukcje niestandardowe.

Zakres wymiarów:

ID: 195.000 mm do 710.550 mm (7.6772 cala do 28.2500 cala)
OD: 270.000 do 946.150 mm (10.6300 cala do 37.2500 cala)

Cechy konstrukcji:

  • Cztery pojedyncze pierścienie zewnętrzne zapewniają optymalny rozkład obciążenia.
  • Pierścienie dystansowe dostępne z rowkiem smarowym i otworami lub bez.
  • Ulepszona powierzchnia końcowa poprawia właściwości smarne.
  • Wewnętrzne i zewnętrzne rowki na powierzchni czołowej stożka zmniejszają zużycie powierzchni czołowej stożka.
  • Spiralne rowki otworu o płynnym przejściu promienia eliminują uszkodzenia szyjki wałka.
  • Elementy utwardzone przez nawęglanie zwiększają wytrzymałość i trwałość zmęczeniową.
  • Opatentowana konstrukcja uszczelnień o ulepszonej geometrii styku zapewnia lepszą szczelność.
  • Ulepszony profil wałeczków zapewnia równomierny rozkład obciążenia, co zmniejsza naprężenia krawędzi.
  • Brak centralnego stożka lub pierścieni dystansowych, co minimalizuje liczbę elementów wymagających obsługi.
  • Skuteczne uszczelnienie na zewnętrznej średnicy pierścienia (OD) chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do otworu łożyska i otworu mocującego.

Zastosowania:

  • Walcownie