리더십
특별한 로봇 공학 역량
최초의 산업용 로봇은 50여년 전에 반복적인 공장 작업을 수행하도록 프로그래밍되었습니다. 오늘날의 로봇은 훨씬 더 다양한 작업을 수행합니다. 로봇은 창고를 통해 효율적으로 재료를 옮기고, 생명과 직결된 수술을 수행하고, 최첨단 망원경을 작동하여 우주의 신비를 밝혀냅니다.
자동화는 재생 에너지 다음으로 팀켄에서 가장 큰 시장입니다. 팀켄은 보완 제품 라인과 기술 전문성을 갖춘 송전 회사를 인수하여 강력한 선두 위치를 다졌습니다. 최근 SPINEA를 인수하면서, 팀켄은 로봇 공학 고객의 늘어나는 요구에 부응하기 위해 선도적인 감속 기어 및 액추에이터의 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
팀켄 송전 포트폴리오에 SPINEA가 추가되면 전 세계의 로봇 공학 고객사는 중급 산업용 로봇을 위한 솔루션에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
SPINEA는 유럽에서 유일한 정밀 사이클로이드 감속 기어 및 액추에이터 생산업체이자 세계 유일의 소형 고정밀 사이클로이드 로봇 기어 생산업체이며, 소형, 중형 화물 로봇의 6개 축을 모두 포괄할 수 있는 공급업체 두 곳 중 하나입니다.
최고의 효율성을 위한 사용자 지정
SPINEA가 1997년 슬로바키아 프레쇼프에서 설립되었을 당시, 설립자의 주목표는 산업용 로봇의 ‘운영상 결함을 제거’하는 것이었습니다. SPINEA 엔지니어들은 그 후 수십 년간 비행 시뮬레이터 조이스틱에서 공장 로봇 제어 시스템에 이르는 응용 사례를 지원하는 두 가지 핵심 제품 라인을 개발했습니다.
TwinSpin® 감속 기어 및 DriveSpin® 액추에이터는 각 로봇의 고유한 구성에 맞도록 사용자 지정할 수 있습니다. 두 시스템은 전반적인 소음과 진동을 줄이면서 반복 가능한 정밀도와 동적 암(arm) 움직임을 최적화하도록 설계 및 제조되었습니다. 결과적으로 더 나은 성능과 더 오래 지속되는 장비를 통해 효율성과 지속 가능성이 개선됩니다.
| TWINSPIN® 감속 기어 종동축이 구동축보다 느리게 회전하는 기어 시스템 | DRIVESPIN® 액추에이터 움직임을 제어할 수 있는 기계적 에너지로 특정 에너지를 변환하는 장치 |
![]() |
![]() |
| 설계 고정밀 감속 기어와 방사 축 베어링을 소형 단일 장치에 통합 | 설계 틸팅 토크 용량이 크고 베어링이 통합된 소형 서보 액추에이터 |
| 응용 사례 공장 자동화, 기계 도구, 내비게이션 시스템, 섬유 제조, 유리 처리 | 응용 사례 6축 로봇, 갠트리 로봇, CNC 기계, 의료 기기, 항공 우주, 반도체 |
자동화 시대에 맞는 동력 전달 솔루션
산업용 로봇 설계자는 이제 팀켄으로부터 종종 동일한 시스템 내의 다중 송전 솔루션에 대한 도움을 받습니다. 사이클로이드 감속 기어는 토크 및 부하 요구 사항이 더 큰 애플리케이션에 이상적입니다. Cone Drive 하모닉 기어링 솔루션은 경량 응용 사례를 지원합니다. 두 회사 모두 복잡한 로봇 시스템을 위한 고정밀 기어링 솔루션을 설계합니다.
Kurt Gamelin은 Cone Drive의 대표를 맡고 있습니다. 이 회사는 정밀 기어링 기술 분야의 선두 주자로 2018년 팀켄에 인수되었습니다. Gamelin은 SPINEA 사업 또한 책임지고 있으며 Cone Drive, SPINEA, 또 다른 팀켄 브랜드인 Rollon은 모두 “획기적인 기술을 생성하는 모든 로봇 공학 고객을 위한 단일 기어, 액추에이터 및 선형 모션 소스가 될 수 있다”고 말합니다.”
“Cone Drive와 SPINEA 솔루션은 로봇이 일곱 번째 축을 따라 ‘걸을 수 있도록’ 하는 Rollon의 로봇 이송 장치와도 관련이 있습니다.” 그가 말합니다. “그리고 Cone Drive는 팀켄을 통해 전 세계의 고객사에 차별화된 솔루션을 소개할 수 있는 글로벌 영향력과 관계를 갖게 되었습니다.
“SPINEA는 경험 많은 관리팀, 강력한 엔지니어링 및 제조 역량, 재능 있는 팀을 보유하고 있습니다.” Gamelin이 덧붙입니다. “함께 성장할 좋은 기회입니다.”
팀켄은 인접한 송전 제품을 광범위하게 제공하여 전 세계 고객의 다양한 산업 모션 요구 사항을 충족합니다. 팀켄이 인수한 Philadelphia Gear, PT Tech, Torsion Control, Lovejoy와 같은 브랜드가 워크보트 설계자를 위해 전체적인 솔루션을 어떻게 제공하는지 알아보십시오.
Published: 2022/08/10