Precision Bearings

Cylindrical bearing has been taken apart in two pieces and laid out for display

팀켄 ® 정밀 항공우주용 볼 베어링

팀켄 항공우주용 볼 베어링은 정밀도, 신뢰성 및 내구성이 가장 중요한 항공 및 방위 산업 분야에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 극한의 온도, 고속 및 고하중을 견딜 수 있도록 설계된 이 베어링은 항공기 터빈 엔진 및 변속기에서 원활한 작동과 긴 수명을 제공합니다....

Learn More

팀켄 ® 정밀 항공우주용 원통형 롤러 베어링

팀켄 항공우주용 원통형 롤러 베어링은 항공 및 우주 산업 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계되어 극한의 작동 조건에서도 탁월한 하중 지지력, 정밀도 및 내구성을 제공합니다. 항공우주 등급 소재와 엄격한 공차로 제작된 팀켄 원통형 롤러 베어링은 터빈 엔진 주축, 기어 드라이브...

Learn More

팀켄 ® 정밀 공작기계 베어링

팀켄 정밀 공작기계 베어링은 고성능 가공 및 스핀들 작업에 필요한 탁월한 정밀도, 강성 및 열 안정성을 제공하도록 설계되었습니다. 엄격한 공차와 첨단 소재로 설계된 팀켄 정밀 베어링은 진동과 런아웃을 최소화하여 CNC 기계, 연삭 장비 및 기타 정밀 공구에서 우수한 표면 조도,...

Learn More

팀켄 ® 정밀 테이퍼 롤러 베어링

팀켄의 고정밀 테이퍼 롤러 베어링은 정밀하게 조합된 부품으로 구성되어 베어링 설정 및 조정 절차에서 더욱 세밀한 조정이 가능하므로 고객의 기계 생산성을 극대화할 수 있습니다. 팀켄은 최적의 성능을 위해 가변 예압 기능을 갖춘 고속 베어링을 생산합니다. 또한, 팀켄은 전체 레이디얼 런아웃이...

Learn More

팀켄 ® 박형 볼 베어링

팀켄의 정밀 박형 베어링 제품군은 표준 스테인리스강 또는 크롬강 재질로 높은 정밀도와 슬림한 디자인을 제공합니다. 이 제품군은 깊은 홈형 및 각도 접촉형 베어링을 포함하며, 특정 적용 분야의 요구 사항을 충족하는 특수 기능도 제공합니다.   이러한 베어링은 매우 작고 가벼운 설계로...

Learn More