팀켄 ® 정밀 항공우주용 원통형 롤러 베어링

팀켄 항공우주용 원통형 롤러 베어링은 항공 및 우주 산업 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계되어 극한의 작동 조건에서도 탁월한 하중 지지력, 정밀도 및 내구성을 제공합니다. 항공우주 등급 소재와 엄격한 공차로 제작된 팀켄 원통형 롤러 베어링은 터빈 엔진 주축, 기어 드라이브 및 기타 항공기 핵심 부품에 안정적인 성능을 제공합니다. 마찰 감소, 고속 작동 및 수명 연장을 위해 설계된 팀켄 항공우주용 원통형 롤러 베어링은 제조업체와 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 업체가 안전성을 향상하고 가동 중지 시간을 최소화하며 엄격한 인증 및 유지보수 기준을 충족하도록 지원합니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

  • 좁은 공간에서도 높은 방사형 하중 지지력 제공
  • 정밀도 및 엄격한 공차 요구 사항
  • 극한의 작동 속도 및 온도
  • 충격 및 내충격성
  • 부식 및 환경 노출
  • 무게에 민감한 설계 제약 조건

당면 과제

  • 좁은 공간에서도 높은 방사형 하중 지지력 제공
  • 정밀도 및 엄격한 공차 요구 사항
  • 극한의 작동 속도 및 온도
  • 충격 및 내충격성
  • 부식 및 환경 노출
  • 무게에 민감한 설계 제약 조건

우리의 솔루션

팀켄 항공우주 원통형 롤러 베어링은 항공우주 품질 기준에 따라 제조되었습니다.

이익

  • 터빈 엔진, 기어 드라이브 및 변속 시스템에서 과도한 크기나 무게 없이 무거운 하중을 지탱합니다.
  • 고속 및 정밀 작업에서 부드럽고 진동 없는 작동을 위해 정확한 작동 간극과 정렬을 유지하십시오.
  • 높은 회전 속도와 넓은 온도 범위를 견딜 수 있어야 합니다.
  • 착륙 및 기타 충격으로 인한 일시적인 하중을 흡수하면서 구조적 무결성과 성능을 유지합니다.
  • 부식 방지 마감재 및 습기, 오염 물질, 가혹한 작동 환경에 대한 저항력을 갖춘 소재 옵션
  • 항공기 성능 및 항속거리에 중요한 경량 시스템 설계 목표를 지원하면서 고성능을 제공합니다.

주요 응용 분야

  • 항공우주 터빈 엔진 주축
  • 전송
  • 기어 드라이브

자원