Menu

マリン

業界を牽引する、船首から船尾まで

商用船舶は、環境規制の進化、過酷な稼働サイクル、重要機器の安定稼働維持など、常に様々なプレッシャーにさらされています。新造船の建造であれ、既存船隊の保守であれ、当社の高性能製品とソリューションは、あらゆる船舶システムにおいて、稼働時間の向上、効率の最大化、機器寿命の延長に貢献します。

過去10年間、当社は製品ポートフォリオと問題解決能力を拡大し、 Lagersmit®Lovejoy® 、Philadelphia Gear® 、PT Tech® 、Torsion Control Products といったブランドを傘下に収め、推進システムおよび甲板上機器向けに幅広いソリューションを提供できるようになりました。設計評価、製造評価、型式承認を含む船舶関連の承認を取得しているため、幅広い技術ソリューションをワンストップで提供できます。

産業の発展を支える、エンジニアリングされた海洋ソリューション

作業船:甲板上と甲板下

推進システムから甲板作業に至るまで、船舶システムには腐食、衝撃荷重、連続運転に耐えうる部品が求められます。当社は、ティムケン®船舶用ベアリングをはじめ、湖、河川、外洋向けに設計された包括的な動力伝達、潤滑、シールソリューションを提供することで、船舶の重要な機械システムをサポートします。

船体全体に、当社のクラッチ、ブレーキ、トルクリミッター、エンジニアリングベアリング、カップリング、自動潤滑システム、そして船尾管、スラスタ、隔壁用の特殊シーリングソリューションが搭載されており、予期せぬダウンタイムを削減し、機器の信頼性の高い稼働を維持するのに役立ちます。

Zドライブ方位スラスタ:高負荷操縦システムの稼働時間を確保

アジマススラスタの性能は、駆動系、ベアリング、潤滑、シールが衝撃荷重、ミスアライメントのリスク、そして海洋環境への絶え間ない曝露下でどのように連携して機能するかにかかっています。つまり、運用者と製造者にとって、信頼性は細部に宿る(あるいは細部に宿る)ということです。

当社は、Zドライブの設置において、最も一般的な課題であるトルク管理とドライブライン保護、ベアリング性能、潤滑の信頼性、特殊なスラスタおよび船尾管のシーリング、さらに隣接する動力伝達用のベルトとチェーンといった問題に対処するソリューションを提供することで、システムレベルのサポートを実現します。

その結果は?部品寿命の延長、メンテナンスコストのより良い管理、そして重要な推進システムと操縦システムの稼働時間の増加です。

牽引ウインチ:連続運転時の負荷、熱、摩耗の制御

牽引ウインチは、容易に変速できるものではありません。高張力、変動する負荷、頻繁な始動と停止を繰り返すため、熱、衝撃荷重、潤滑不良などが摩耗を加速させる可能性があります。このような状況では、牽引力と同様に、制御性と保護性能も重要になります。

当社は、過酷な使用条件に対応するよう設計されたソリューションで、牽引ウインチシステムをサポートしています。信頼性の高いトルク伝達を実現するカップリング、係合、停止、過負荷事象を管理するクラッチ、ブレーキ、トルクリミッター、効率的な動作を実現するエンジニアリングベアリング、そして長期にわたって安定した性能を維持する自動潤滑システムなどです。

船岸クレーン:港湾の生産性と処理能力の向上

船積みクレーンは、ターミナルの生産性において重要な役割を担っています。他の設備とは異なり、その能力は容易に代替できません。これらのクレーンが故障したり、能力が不足したりすると、貨物の流れが止まってしまうため、グローバルサプライチェーンにおいて最も重要な設備の一つとなっています。

当社は、重要なエンジニアリング部品、アプリケーションエンジニアリングの専門知識、ライフサイクルサービスを提供することで、船舶から陸上へのクレーンを支援しています。これにより、クレーンのOEMメーカー、港湾、ターミナル運営会社は、過酷な港湾環境において、高い信頼性、長い耐用年数、ダウンタイムの削減を実現できます。

当社は、エンジニアリングベアリング、ギア駆動装置、カップリング、ブレーキ、トルク管理、シールおよび潤滑システムなど、幅広い製品ポートフォリオを有しており、クレーン開発業者や海運業界のお客様に包括的なサービスを提供することができます。

コンテナローダー:港湾の生産性と貨物の流れを促進

コンテナローダーは、港湾やターミナルが船舶、保管場所、陸上輸送の間で貨物を効率的に移動させるために不可欠な資材搬送システムです。港湾の処理能力維持、船舶のターンアラウンドタイム短縮、そして海上サプライチェーンを通じたグローバルな物流の維持に直接的な役割を果たします。

コンテナローダーは、吊り上げ、走行、回転、資材搬送といった複数の重要なサブシステムに依存しており、それぞれが重荷重、衝撃、連続運転にさらされる。

当社は、これらのシステムを包括的なエンジニアリングベアリング、ギア駆動装置、カップリング、クラッチ、ブレーキ、シール、および自動潤滑ソリューションでサポートしており、OEM企業は信頼できる単一のパートナーから複数の重要なコンポーネントを調達できます。

フィラデルフィア・ギアのロゴ
BEKA潤滑システムロゴ
PTテックのロゴ
Lagersmitのロゴ

革新的な海洋製品

Lagersmit® シーリングソリューション:最も重要な場面で確かな性能を発揮します

船舶のシール性能は、信頼性と環境規制遵守の両方にとって極めて重要です。シール性能が低下すると、メンテナンス頻度の増加、稼働停止リスクの増大、規制遵守に関する監視強化など、即座に影響が現れる可能性があります。

2023年、当社はオランダを拠点とする商用および産業用作業船向け特殊シーリングソリューションプロバイダーであるLagersmit社を買収することで、これらの課題への対応能力を強化しました。Lagersmit社のSupreme®製品群は、船尾管、スラスタ、隔壁、フィンスタビライザー、舵軸、ギアボックスなどの用途に対応しています。Supreme Ventus®とSupreme Athmos®は、船舶一般許可(VGP)/VIDA規制に準拠した自己調整型シーリングソリューションであり、信頼性の高い運航をサポートします。