Innovation
Innovation durable en matière de systèmes de lubrification, sous l’impulsion des clients
Alors que les marchés industriels deviennent plus connectés et axés sur le développement durable, les clients recherchent des partenaires qui fournissent des solutions intégrées et avant-gardistes pour une efficacité optimale à chaque occasion.
Groeneveld-BEKA, qui fait partie du portefeuille de mouvements industriels Timken, fait d’énormes progrès pour aider ses clients à faire face à ces tendances émergentes. La société a récemment ajouté cinq nouvelles solutions de lubrification automatique à son portefeuille, dont des systèmes à base d’huile écologiques et une solution connectée à une application qui pose les bases des futures solutions numériques Groeneveld-BEKA.
« Les clients sont mieux placés pour répondre aux exigences industrielles actuelles et se préparer à l’avenir grâce à notre portefeuille élargi », a déclaré Diego Macario, président de Groeneveld-BEKA. « Grâce à notre expertise collective en ingénierie, nous concentrons l’innovation sur des solutions qui aident les clients à garder une longueur d’avance sur un marché en évolution rapide, qu’il s’agisse d’options de lubrification économes en énergie ou d’un accès à des données de performance des équipements en temps réel. Les possibilités sont nombreuses. »
« Grâce à notre expertise collective en ingénierie, nous concentrons l’innovation sur des solutions qui aident les clients à garder une longueur d’avance sur un marché en évolution rapide, qu’il s’agisse d’options de lubrification économes en énergie ou d’un accès aux données de performance des équipements en temps réel. »
Diego Macario
Président de Groeneveld-BEKA
Numérisation : un bond en avant en matière d’efficacité
à l’échelle mondiale, les clients industriels sont sous pression pour répondre à la neutralité carbone et à d’autres exigences de durabilité. Les récentes innovations de Groeneveld-BEKA font progresser la capacité des utilisateurs finaux à prolonger la durée de vie des équipements, à réduire la lubrification et la consommation d’énergie, et à révolutionner leur maintenance prédictive , ce qui réduit leur empreinte environnementale et améliore leur efficacité opérationnelle.
La numérisation est essentielle. Les ingénieurs logiciels de Groeneveld-BEKA ont récemment intégré une application pour smartphone dans la nouvelle solution de pompe à huile GPO de la société qui permet une lubrification automatique complexe dans les applications industrielles. L’application permet aux clients de surveiller à distance les performances de lubrification, de planifier la maintenance et d’assurer une exploitation ininterrompue des équipements.
« Les données guident la prise de décision », a déclaré Macario. « C’est l’avenir de la maintenance industrielle et de la performance des équipements. »

Les ingénieurs de Groeneveld-BEKA travaillent également avec des partenaires électroniques pour introduire des produits intelligents supplémentaires dans le portefeuille, transformant les systèmes de lubrification en solutions hautement connectées qui favorisent des stratégies de maintenance plus proactives dans tous les secteurs.
La société développe actuellement un projet pilote centré sur le client afin de tester un réseau mondial de capacités sans fil dans ses solutions Groeneveld Twin, une gamme de pompes de lubrification automatique à double conduite pour usage intensif qui actionnent deux lignes afin d’assurer une lubrification adéquate, même dans les conditions les plus difficiles. Les produits Twin sont conçus pour des applications telles que les équipements industriels et portuaires mobiles tout-terrain où même une brève indisponibilité a un impact majeur sur l’efficacité opérationnelle.
Lubrification à base d’huile : améliorer la durabilité industrielle
Ces dernières années, les clients des marchés mobiles ont adopté davantage de solutions à base d’huile, car elles sont plus écologiques et biodégradables que leurs alternatives à base de graisse. En revanche, les clients industriels préfèrent depuis longtemps la lubrification à base d’huile car elle circule plus librement dans un système, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et agissant comme un liquide de refroidissement.
S’appuyant sur leur expertise dans les solutions à base d’huile pour les applications mobiles, les ingénieurs de Groeneveld-BEKA ont développé de nouveaux systèmes de lubrification automatique à base d’huile qui répondent aux besoins des applications industrielles tout en aidant les clients à atteindre leurs objectifs en matière d’économies d’énergie et de durabilité.

Expertise : soutenir l’excellence de bout en bout
Derrière chaque solution Groeneveld-BEKA, il y a une stratégie qui garantit l’efficacité et la durabilité dans la façon dont ces solutions sont conçues et fabriquées dans un premier temps. L’entreprise a récemment investi dans des gammes de fabrication automatisées conçues en partenariat avec des fournisseurs stratégiques et surveillées par des exploitants hautement qualifiés. La fabrication robotisée améliore la cohérence de la haute qualité des produits Groeneveld-BEKA et accélère la livraison des produits.
Cet accent mis sur la fabrication intelligente permet un développement de produits plus circulaire. Actuellement, les experts techniques de Groeneveld-BEKA travaillent dans le but de s’assurer que toutes les nouvelles solutions comportent des matériaux 90 % réutilisables dans les deux prochaines années, alignant l’innovation technique sur une conception responsable.
« Nous ne voyons pas de problèmes, seulement des opportunités », a déclaré Macario. « C’est ce qui nous permet d’innover pour l’avenir. »
Les systèmes de lubrification automatique assurent régulièrement la lubrification des composants mécaniques sans intervention humaine, améliorant ainsi l’efficacité des équipements et la sécurité des travailleurs, des engins de terrassement aux systèmes en mer. Découvrez plus d’informations sur les solutions Groeneveld-BEKA qui aident à stabiliser les navires constituant la capacité éolienne offshore mondiale.
Last Updated: 2025/12/1
Published: 2025/09/9