Rodamientos de rodillos cónicos Timken ® UltraWind

Con la mayor vida útil del sector, verificada por Germanischer Lloyd, los rodamientos de rodillos cónicos Timken® UltraWind ofrecen una transmisión simplificada para los ejes principales de las turbinas eólicas (con y sin engranajes). Estos rodamientos incorporan un sistema de rodamientos para el eje principal personalizado que combina un rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera o dos rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con sellos, lubricación y monitorización del estado. Los diseños de rodamientos pueden adaptarse a la mayoría de los estilos de diseños de turbinas eólicas con círculos de pernos variables, diseños montados en eje y sin eje, interiores y exteriores giratorios, turbinas eólicas de engranajes y sin engranajes.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Vida útil/capacidad del rodamiento
  • Gestión de la tensión y la carga del rodillo
  • Deslizamiento y manchado del rodillo
  • Rigidez del sistema y montaje de la turbina

Sus desafíos

  • Vida útil/capacidad del rodamiento
  • Gestión de la tensión y la carga del rodillo
  • Deslizamiento y manchado del rodillo
  • Rigidez del sistema y montaje de la turbina

Nuestras soluciones

Rodamientos de rodillos cónicos Timken UltraWind para turbinas eólicas

Beneficios

  • Las clasificaciones de vida útil de rodamientos más altas de la industria.
  • Preajustar la holgura interna para facilitar la sencillez y la precisión del montaje.
  • Rigidez superior para controlar el movimiento del eje principal y del rotor.
  • Perfiles de pista de rodamiento diseñados para controlar los niveles máximos de tensión para una mayor durabilidad.
  • Diseño de jaula optimizado para capacidad y retención de rodillos, incluyendo configuraciones de acero y polímero.

Aplicaciones clave

Rodamiento de eje principal de aerogenerador para turbinas, con o sin reductor

Recursos