업계 최고 수준의 수명 등급을 Germanischer Lloyd에서 검증받은 Timken® UltraWind 테이퍼 롤러 베어링은 기어식 및 기어리스식 풍력 터빈의 주축 설계에 간소화된 구동계를 제공합니다. 이 베어링은 이중 열 테이퍼 롤러 베어링 또는 두 개의 단일 열 테이퍼 롤러 베어링을 씰, 윤활 및 상태 모니터링 시스템과 결합한 맞춤형 주축 베어링 시스템을 특징으로 합니다. 이 베어링 설계는 가변 볼트 서클, 축 장착형 및 축리스형, 회전식 내부 및 외부 베어링, 기어식 및 기어리스식 풍력 터빈 등 대부분의 풍력 터빈 설계에 적용할 수 있습니다.
풍력 터빈용 팀켄 울트라윈드 테이퍼 롤러 베어링
기어박스 유무에 관계없이 풍력 터빈용 주축 베어링