Menu

ティムケン®ウルトラウィンド円錐ころ軸受

業界最高水準の耐用年数をGermanischer Lloyd社が認証したTimken® UltraWindテーパーローラーベアリングは、風力タービン主軸(ギア式およびギアレス式)向けに、簡素化された駆動系を提供します。これらのベアリングは、ダブルローテーパーローラーベアリング、またはシール、潤滑、状態監視機能を備えたシングルローテーパーローラーベアリング2個を組み合わせた、カスタマイズされた主軸ベアリングシステムを採用しています。ベアリング設計は、可変ボルトサークル、シャフトマウント式およびシャフトレス式、回転インナーおよびアウター、ギア式およびギアレス式など、ほとんどの風力タービン設計に対応可能です。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 耐用年数/耐荷重
  • 応力とローラー荷重の管理
  • ローラーの滑りや汚れ
  • システムの剛性とタービンアセンブリ

お客様の課題

  • 耐用年数/耐荷重
  • 応力とローラー荷重の管理
  • ローラーの滑りや汚れ
  • システムの剛性とタービンアセンブリ

当社のソリューション

風力タービン用ティムケン・ウルトラウィンド円錐ころ軸受

利点

  • 業界最高水準のベアリング寿命評価
  • 組み立ての容易性と精度を高めるために、内部クリアランスを事前に設定する。
  • メインシャフトとローターの動きを制御する優れた剛性
  • ベアリング軌道面の形状は、最大応力レベルを制御して耐久性を向上させるように設計されています。
  • 容量とローラー保持力を最適化するケージ設計(スチール製とポリマー製の両方の構成を含む)

主な用途

風力タービン用主軸軸受(ギアボックス付きまたはギアボックスなし)

リソース