Rodamientos de rodillos cónicos Timken ® con tornillo de empuje

Los rodamientos de rodillos cónicos Timken con fijación por tornillo están diseñados específicamente para aplicaciones en laminadoras que requieren un control preciso de la carga axial y una durabilidad excepcional. Estos rodamientos cuentan con un diseño de rodillos cónicos que garantiza un movimiento de rodadura uniforme, reduciendo la fricción y la generación de calor para una mayor vida útil. Diseñados para soportar cargas axiales extremas, los rodamientos Timken con fijación por tornillo ofrecen un rendimiento fiable en condiciones de alta presión, minimizando el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Mayor eficiencia operativa
  • Menores costos de mantenimiento
  • Fiabilidad
  • Desafíos de desalineación

Sus desafíos

  • Mayor eficiencia operativa
  • Menores costos de mantenimiento
  • Fiabilidad
  • Desafíos de desalineación

Nuestras soluciones

Rodamientos de rodillos cónicos Timken con tornillo de empuje, diseñados para soportar cargas de empuje extremas en entornos exigentes.

Beneficios

  • El movimiento de rodadura real reduce la fricción, lo que permite intervalos de servicio más largos y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • Mantiene la estabilidad bajo cargas pesadas y condiciones dinámicas.
  • Rendimiento fiable en mecanismos de apriete por tornillo de alta carga.

Aplicaciones clave

  • laminadoras de acero y metal
  • Equipos de colada continua
  • Equipos industriales pesados

Recursos