팀켄 스크류 다운 테이퍼 롤러 베어링은 정밀한 축 방향 하중 제어와 탁월한 내구성이 요구되는 압연기 설비에 특화되어 설계되었습니다. 이 베어링은 테이퍼 롤러 설계를 통해 정확한 구름 운동을 보장하고 마찰과 열 발생을 줄여 수명을 연장합니다. 극한의 추력 하중을 견딜 수 있도록 설계된 팀켄 스크류 다운 베어링은 고압 조건에서도 안정적인 성능을 제공하여 가동 중지 시간과 유지 보수 비용을 최소화합니다.
팀켄(Timken) 스러스트 스크류 다운 테이퍼 롤러 베어링은 까다로운 환경에서 극한의 추력 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.