ティムケンのスラストねじ込み式テーパーローラーベアリングは、精密な軸方向荷重制御と卓越した耐久性が求められる圧延機用途向けに特別に設計されています。これらのベアリングは、真の転がり運動を保証するテーパーローラー設計を採用し、摩擦と発熱を低減することで長寿命を実現しています。極度のスラスト荷重に対応するよう設計されたティムケンのねじ込み式ベアリングは、高圧条件下でも信頼性の高い性能を発揮し、ダウンタイムとメンテナンスコストを最小限に抑えます。
Timkenのスラストねじ込み式テーパーローラーベアリングは、過酷な環境下で極めて高いスラスト荷重に対応するように設計されています。