Los rodamientos de bolas aeroespaciales de Timken están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones críticas de aviación y defensa, donde la precisión, la fiabilidad y la durabilidad son primordiales. Diseñados para soportar temperaturas extremas, altas velocidades y cargas pesadas, estos rodamientos garantizan un funcionamiento suave y una larga vida útil en motores de turbina y transmisiones de aeronaves. Los materiales avanzados y los procesos de fabricación de Timken aseguran una resistencia superior al desgaste, la corrosión y las vibraciones, cumpliendo con los estrictos estándares aeroespaciales de seguridad y eficiencia.
Rodamientos de bolas Timken Aerospace diseñados para un rendimiento óptimo en aplicaciones exigentes de aviación y defensa.
Motores de turbina y transmisiones aeroespaciales