Roulements à billes de précision Timken® pour l’aérospatiale

Les roulements à billes Timken pour l’aérospatiale sont conçus pour offrir des performances exceptionnelles dans les applications critiques de vol et de défense, où la précision, la fiabilité et la durabilité sont primordiales. Conçus pour résister aux températures extrêmes, aux vitesses élevées et aux charges importantes, ces roulements garantissent un fonctionnement fluide et une longue durée de vie dans les turbines et les transmissions d’aéronefs. Les matériaux et procédés de fabrication de pointe de Timken assurent une résistance supérieure à l’usure, à la corrosion et aux vibrations, répondant ainsi aux normes aérospatiales les plus strictes en matière de sécurité et d’efficacité.

Cylindrical bearing has been taken apart in two pieces and laid out for display

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • Chargement combiné
  • variations de température extrêmes
  • Vibrations et chocs
  • Poids
  • normes aérospatiales

Vos défis

  • Chargement combiné
  • variations de température extrêmes
  • Vibrations et chocs
  • Poids
  • normes aérospatiales

Nos solutions

Roulements à billes Timken Aerospace conçus pour fonctionner dans les applications exigeantes de l’aviation et de la défense

Avantages

  • Conçu pour résister aux charges radiales, axiales, de moment, axiales réversibles ou combinées.
  • Maintenir les performances et la stabilité dimensionnelle malgré des variations de température extrêmes
  • Conçu pour une rigidité et une résistance à la fatigue supérieures
  • Offre robustesse et durabilité dans des configurations légères pour améliorer le rendement énergétique
  • Les roulements Timken respectent ou dépassent les certifications industrielles en matière de performances aérospatiales.

Applications clés

moteurs et transmissions à turbines aérospatiales

Ressources